Elektromechanická zajišťovací zařízení

Bezpečná zajišťovací zařízení

K dispozici v:

4 Verze

Bezpečnostní spínače s odděleným ovladačem jsou bezpečnostní zařízení, která zajištují zároveň ochranu osob i stroje. V součinnosti s řídícím systémem a bezpečnostním modulem zabezpečující přístup do nebezpečného prostoru. V závislosti na požadavcích mohou být použity bezpečnostní spínač nebo bezpečnostní zámky s mechanickým nebo elektrickým zamykáním.

Charakteristiky

  • stabilní kovové pouzdro s indikací stavu
  • otočná ovládací hlava (kroky po 90°) se dvěma zaváděcími otvory
  • zásuvné připojení M12 (8pólové)
  • jisticí zařízení volitelně s provozním principem nebo na principu klidového proudu
  • vysoké přídržné síly až 2 500 N
  • vhodné pro přímé připojení k bezpečnému vstupnímu/výstupnímu modulu Balluff IO-Link nebo k jiným zabezpečeným řídicím systémům

4 Výsledky

Objednací kód Cena Materiál pouzdra Princip činnosti Stupeň kódování (EN ISO 14119) Přídrž, druh/princip Odblokování úniku
Akce

BID0002

BID F101-2M1M3R-M02AZ0-S115
9313.80 CZK Hliník mechanický – síla, kontakt nízký ano, síla pružiny (klidový proud) ano

BID0004

BID F101-2M1M3-M02AZ0-S115
7098.60 CZK Hliník mechanický – síla, kontakt nízký ano, síla pružiny (klidový proud) ne

BID0003

BID F101-2M1E3-M02AZ0-S115
7098.60 CZK Hliník mechanický – síla, kontakt nízký ano, magnetická síla (pracovní proud) ne

BID0001

BID F101-2M1E3R-M02AZ0-S115
9313.80 CZK Hliník mechanický – síla, kontakt nízký ano, magnetická síla (pracovní proud) ano