Transpondérově kódovaná zadržovací zařízení

Bezpečná zajišťovací zařízení

K dispozici v:

4 Verze

Bezkontaktní transpondérově kódovaná bezpečnostní zadržovací zařízení jsou mimořádně vhodná pro zadržování a kontrolu ochranných dvířek/klapek a ochranu osob proti potenciálnímu nebezpečí nebo přerušení procesů. Díky vysokému stupni kódování dosahujete vysoké manipulační ochrany.

Charakteristiky

  • proti manipulaci zabezpečený, vůči znečištění necitlivý monitorovací princip RFID
  • flexibilní ovládání ze tří nájezdových směrů
  • zabezpečení přístupu a procesů díky integrované zajišťovací funkci
  • necitlivé vůči vibracím i v odemknutém stavu
  • šetří náklady díky standardizované připojovací technice M12 (8pólové)
  • vhodné pro přímé připojení k bezpečnému vstupnímu/výstupnímu modulu Balluff IO-Link nebo k jiným zabezpečeným řídicím systémům

4 Výsledky

Objednací kód Materiál pouzdra Princip činnosti Stupeň kódování (EN ISO 14119) Přídrž, druh/princip Odblokování úniku
Akce

BID0010

BID Z01K-4R3M0
Sklolaminátový termoplast bezdotykový (RFID)

BID0012

BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
Sklolaminátový termoplast bezdotykový (RFID) vysoký ano, magnetická síla (pracovní proud) ne

BID0013

BID Z01K-4R3M3R-O02KZ0-S115
Sklolaminátový termoplast bezdotykový (RFID) vysoký ano, síla pružiny (klidový proud) ano

BID0011

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115
Sklolaminátový termoplast bezdotykový (RFID) vysoký ano, síla pružiny (klidový proud) ne