Displeje

Digitální zobrazovací zařízení pro každou aplikaci

K dispozici v:

1 Verze

Displeje od společnosti Balluff jsou ideální k montáži do rozvodných skříní. Přitom máte na výběr mezi zobrazovacími zařízeními analogových hodnot, zobrazovacími zařízeními os a zobrazovacími moduly s rozhraním SSI nebo digitálním impulzním rozhraním. Různá rozhraní vám umožňují optimální integraci. A díky univerzálním možnostem nastavení můžete zcela flexibilně využívat naše displeje. V závislosti na modelu se nastavení parametrů provádí pomocí funkčních tlačítek nebo na dotykové obrazovce na přední straně.

Zvláštnosti

  • Základní zobrazení analogových hodnot: cenově výhodná vizualizace dat snímačů
  • Displeje s dotykovou obrazovkou: integrované napájení snímačů, přehledné textové nastavení parametrů, např. barvy displeje, měrné jednotky, lineárního nastavení, hystereze.

Dostupnost

Cena

1 Výsledky

Objednací kód Cena Funkce Analogové vstupy Výstupy, počet Digitální výstupy Rozměr Napájení snímače
Akce

BAE00EH

BAE PD-VS-002-E
17944.6 CZK Přenos dat do/z PC, Spravovat uživatelské profily, Spravovat údaje snímačů, Najít snímače v síti, Spravovat kontroly, Změnit kontroly, Zobrazit kontroly 96 × 104 × 42,5 mm