Osvětlení pro kamerové systémy

Optimálně světelné poměry pro vaši aplikaci

Osvětlení pro kamerové systémy

Každý průběh zpracování obrazu stojí a padá se správným osvětlením. Společnost Balluff nabízí široké spektrum robustních doplňkových osvětlení pro vaše různé instalační prostory a úlohy.

Energeticky úsporná technika na bázi LED s dlouhou životností přesvědčuje své uživatele homogenními optickými vlastnostmi. Nadto zaručují osvětlovací prvky Balluff také bezpečnost pro zrak podle IEC 62471. Můžete si vybrat mezi variantami s červeným světlem, bílým světlem, infračerveným světlem nebo laserovými paprsky.

Nejdůležitější výhody

  • nejvyšší kvalita (rozsáhlé zkoušky z hlediska EMC, vysoká třída krytí)
  • rychlá a snadná montáž
  • jednoduché uvedení do provozu

Osvětlení v tmavém poli

  • snadné upevnění a flexibilní polohování
  • kvalitní pouzdro, IP54
  • spolehlivé a výkonné
  • prvotřídní materiály

Podsvětlovací zařízení

  • extrémně plochá konstrukce
  • snadná a rychlá instalace
  • mnohostranná použitelnost a intenzivní světlo
  • kvalitní pouzdro, IP54 nebo IP69K
  • prvotřídní materiály
  • dodávané také v provedení z ušlechtilé oceli

Kruhové osvětlení

  • snadné upevnění a instalace
  • kvalitní pouzdro, IP65
  • možnost provádět kontroly na velké vzdálenosti
  • předsádkový difuzor při aplikacích se zrcadlícími se povrchy k zamezení rušivým odrazům

Přímočaré osvětlení

  • snadné upevnění a flexibilní polohování
  • konstrukce téměř bez okrajů, díky tomu možnost řazení nad sebe a vedle sebe
  • kvalitní pouzdro, IP54
  • prostřednictvím úhlového držáku možnost kombinace do čtvercového nebo obdélníkového rámu

Koaxiální osvětlení

  • nenáročné na údržbu a vhodné pro průmyslové použití
  • snadná instalace a integrace
  • kvalitní pouzdro, IP54
  • ke kontrole potištěných nebo znečištěných povrchů a jehlovaných kódů
  • prvotřídní materiály

Bodové osvětlení

  • snadné upevnění a flexibilní polohování
  • kvalitní pouzdro, IP67
  • prvotřídní materiály

Přímočaré lasery

  • robustní a kompaktní (konstrukce M18, M12)
  • kvalitní pouzdro, IP67
  • snadné upevnění a flexibilní polohování
  • snadná instalace, laser třídy 1M nebo 2M (díky tomu nejsou nutná žádná přídavná ochranná opatření)
  • kvalitní materiály a laserové moduly
  • velké kontrolní vzdálenosti až do 2 000 mm
  • jasný a zoomovatelný paprsek

Strojové osvětlení

  • odolné vůči nárazům a vibracím, jakož i vůči extrémnímu tepelnému i mechanickému zatížení
  • krytí IP 67 / IP 69K: vhodné pro náročné podmínky
  • cenově příznivý standardní konektor M12 s jednoduchou instalací
  • homogenní, velkoplošné a u difuzních provedení zcela neoslňující osvícení
  • díky nízké spotřebě energie a vysoce účinné LED technice snižuje náklady
  • kompaktní konstrukce šetřící místo s Ø 20 mm nebo Ø 45 mm a nízkou hmotností
  • 24 V DC namísto 230 V AC: odpadá potřebné uzemnění, roste bezpečnost práce
  • jednoduchá montáž

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation