Strojové osvětlení
Osvětlení pro kamerové systémy Vision a stroje

K dispozici v:
12 Verze
Naše kvalitní LED strojová osvětlení BAE LX mají mnohostranné použití. Jsou vhodná nejen pro stroje, ale také pro myčky, pracovní stoly, zkušebny, poloautomatická pracoviště i speciální aplikace v automobilovém průmyslu. Jejich kompaktní a robustní konstrukce s krytím IP 67 nebo IP 69K je činí velmi výkonnými a dává jim zvláště dlouhou životnost. Díky speciálním upevňovacím prvkům a 4pinovému konektoru v provedení M12 je lze do zařízení rychle namontovat. Nová strojová LED osvětlení BAE LX jsou dodávána v plastu nebo v borosilikátovém skle a v jedenácti délkách – od 250 mm do 1 200 mm. Dodáváme plastová provedení (PMMA) o průměru 20 mm a provedení v borosilikátovém skle o průměru 45 mm. Naše výrobky se vyznačují jednoduchou montáží, optimální energetickou účinností a atraktivním poměrem ceny a výkonu.
Charakteristiky
- odolné vůči nárazům a vibracím, jakož i vůči extrémnímu tepelnému i mechanickému zatížení
- krytí IP 67 / IP 69K: vhodné pro náročné podmínky
- cenově příznivý standardní konektor M12 s jednoduchou instalací
- homogenní, velkoplošné a u difuzních provedení zcela neoslňující osvícení
- díky nízké spotřebě energie a vysoce účinné LED technice snižuje náklady
- kompaktní konstrukce šetřící místo s Ø 20 mm nebo Ø 45 mm a nízkou hmotností
- 24 V DC namísto 230 V AC: odpadá potřebné uzemnění, roste bezpečnost práce
- jednoduchá montáž
Dostupnost
12 Výsledky
Objednací kód | Cena | Připojení | Materiál | Rozměr | Skupina LED podle IEC 62471 | Druh světla | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00ZMBAE LX-XA-BW0380A-S4 |
7852.1 CZK | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
Hliník eloxovaný Borosilikátové sklo |
Ø 45 × 420 mm | Volná skupina | LED bílé světlo difuzní | |
![]() BAE00ZPBAE LX-XA-BW0760A-S4 |
12313 CZK | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
Hliník eloxovaný Borosilikátové sklo |
Ø 45 × 800 mm | Volná skupina | LED bílé světlo difuzní | |
![]() BAE00ZRBAE LX-XA-BW0960A-S4 |
13160.2 CZK | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
Hliník eloxovaný Borosilikátové sklo |
Ø 45 × 1 000 mm | Volná skupina | LED bílé světlo difuzní | |
![]() BAE00W8BAE LX-XA-BW0170-S4 |
4569.5 CZK | Konektory, konektor M12 × 1 | Hliník eloxovaný PMMA | Ø 20 × 250 mm | Riziková skupina 1 | LED bílé světlo | |
![]() BAE00WABAE LX-XA-BW0332-S4 |
5747.7 CZK | Konektory, konektor M12 × 1 | Hliník eloxovaný PMMA | Ø 20 x 412 mm | Riziková skupina 1 | LED bílé světlo | |
![]() BAE00ZNBAE LX-XA-BW0560A-S4 |
11408.9 CZK | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
Hliník eloxovaný Borosilikátové sklo |
Ø 45 × 600 mm | Volná skupina | LED bílé světlo difuzní | |
![]() BAE00ZTBAE LX-XA-BW1160A-S4 |
14363.1 CZK | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
Hliník eloxovaný Borosilikátové sklo |
Ø 45 × 1 200 mm | Volná skupina | LED bílé světlo difuzní | |
![]() BAE011EBAE LX-XA-BW0170A-S4 |
6676.4 CZK | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
Hliník eloxovaný Borosilikátové sklo |
Ø 45 × 210 mm | Volná skupina | LED bílé světlo difuzní | |
![]() BAE00W9BAE LX-XA-BW0278-S4 |
5172.2 CZK | Konektory, konektor M12 × 1 | Hliník eloxovaný PMMA | Ø 20 × 358 mm | Riziková skupina 1 | LED bílé světlo | |
![]() BAE00Y4BAE LX-XA-BW0530-S4 |
8753.7 CZK | Konektory, konektor M12 × 1 | Hliník eloxovaný PMMA | Ø 20 × 610 mm | Riziková skupina 1 | LED bílé světlo |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.