Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupní košík
Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat
Produkty
Webové stránky
Dokumenty

Bodové osvětlení

Osvětlení pro kamerové systémy Vision a stroje

K dispozici v:

6 Verze

Pro vysoce přesné zjasnění určitých oblastí jsou tou správnou volbou naše bodová osvětlení. Máte zde k dispozici řešení v různých velikostech (M12, M18, M30), jakož i provedení s červeným nebo infračerveným světlem. V každém případě je pro vás výhodou snadná instalace a velké kontrolní vzdálenosti.

Charakteristiky

  • snadné upevnění a flexibilní polohování
  • kvalitní pouzdro, IP67
  • prvotřídní materiály

Dostupnost

Cena

6 Výsledky

Objednací kód Cena Provedení Stínítko Druh světla Rozměr Materiál
Akce

BAE00H0

BAE LX-VS-SR018
9190.9 CZK Bodové osvětlení Ø 15.4 mm LED červené světlo Ø 18 × 75 mm Ušlechtilá ocel (1.4301)
Mosaz
Sklo

BAE00KF

BAE LX-VS-SR012
3611.1 CZK Bodové osvětlení Ø 9 mm LED červené světlo Ø 12 × 41,5 mm Ušlechtilá ocel (1.4301)
PC

BAE00H1

BAE LX-VS-SI018
10779.1 CZK Bodové osvětlení Ø 15.4 mm LED infračervené Ø 18 × 75 mm Ušlechtilá ocel (1.4301)
Mosaz
Sklo

BAE011K

BAE LX-VS-SI030A
15840.1 CZK Bodové osvětlení Ø 25 mm LED infračervené Ø 30 × 67,5 mm Ušlechtilá ocel (1.4301)
Mosaz
PC

BAE011L

BAE LX-VS-SR030A
15840.1 CZK Bodové osvětlení Ø 25 mm LED červené světlo Ø 30 × 67,5 mm Ušlechtilá ocel (1.4301)
Mosaz
PC

BAE011M

BAE LX-VS-SW030A
15840.1 CZK Bodové osvětlení Ø 25 mm LED bílé světlo Ø 30 × 67,5 mm Ušlechtilá ocel (1.4301)
Mosaz
PC