Podsvětlovací zařízení
Osvětlení pro kamerové systémy Vision a stroje

K dispozici v:
12 Verze
S našimi podsvětlovacími zařízeními kontrolujete rozměry a tvary snadno a nezávisle na materiálu a povrchu objektu. Můžete si vybrat z různých konstrukčních velikostí s různými průměry světelného pole (25 × 25 mm až 300 × 200 mm) a z provedení s červeným a infračerveným světlem. Dobré vědět: Podsvětlovací zařízení Balluff lze použít také jako osvětlení rozptýleným dopadajícím světlem.
Charakteristiky
- extrémně plochá konstrukce
- snadná a rychlá instalace
- mnohostranná použitelnost a intenzivní světlo
- kvalitní pouzdro, IP54 nebo IP69K
- prvotřídní materiály
- dodávané také v provedení z ušlechtilé oceli
Dostupnost
12 Výsledky
Objednací kód | Cena | Připojení | Materiál | Stínítko | Skupina LED podle IEC 62471 | Druh světla | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00FRBAE LX-VS-HI100 |
13296 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
100 x 100 mm | Riziková skupina 1 | LED infračervené | |
![]() BAE00KRBAE LX-VS-HI050 |
10013.4 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
50 x 50 mm | Riziková skupina 1 | LED infračervené | |
![]() BAE000EBAE LX-VS-HR025 |
7084 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
25 x 25 mm | Volná skupina | LED červené světlo | |
![]() BAE000FBAE LX-VS-HR050 |
8425.2 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
50 x 50 mm | Volná skupina | LED červené světlo | |
![]() BAE000HBAE LX-VS-HR100 |
11707.8 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
100 x 100 mm | Volná skupina | LED červené světlo | |
![]() BAE00KPBAE LX-VS-HI150 |
16934.3 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
150 x 100 mm | Riziková skupina 1 | LED infračervené | |
![]() BAE00MUBAE LX-VS-HR300 |
26727.9 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
300 x 200 mm | Volná skupina | LED červené světlo | |
![]() BAE00WMBAE LX-VS-HI300 |
33322.8 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
300 x 200 mm | Riziková skupina 1 | LED infračervené | |
![]() BAE00JCBAE LX-VS-HR200 |
19668.6 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
200 x 150 mm | Volná skupina | LED červené světlo | |
![]() BAE00JEBAE LX-VS-HI200 |
21256.8 CZK | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m |
Hliník eloxovaný černý Sklo PMMA |
200 x 150 mm | Riziková skupina 1 | LED infračervené |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.