Kruhové osvětlení
Osvětlení pro kamerové systémy Vision a stroje

K dispozici v:
6 Verze
Naše kruhová osvětlení mají světelné pole o průměru 100/60 mm. Jako přídavné dopadající světlo se silnými LED umožňuje homogenní osvícení v provedeních s červeným, bílým a infračerveným světlem.
Charakteristiky
- snadné upevnění a instalace
- kvalitní pouzdro, IP65
- možnost provádět kontroly na velké vzdálenosti
- předsádkový difuzor při aplikacích se zrcadlícími se povrchy k zamezení rušivým odrazům
Dostupnost
6 Výsledky
Objednací kód | Cena | Provedení | Stínítko | Druh světla | Rozměr | Materiál | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE000JBAE LX-VS-RR100 |
17808.7 CZK | Kruhové osvětlení | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED červené světlo | Ø 116 × 20,5 mm |
Hliník eloxovaný černý Sklo |
|
![]() BAE000KBAE LX-VS-RI100 |
19426.6 CZK | Kruhové osvětlení | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED infračervené | Ø 116 × 20,5 mm |
Hliník eloxovaný černý Sklo |
|
![]() BAE00ANBAE LX-VS-RW100 |
18248.4 CZK | Kruhové osvětlení | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED bílé světlo | Ø 116 × 20,5 mm |
Hliník eloxovaný černý Sklo |
|
![]() BAE011PBAE LX-VS-RI040 |
9796 CZK | Kruhové osvětlení | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED infračervené | Ø 40.5 x 13 mm | Hliník eloxovaný černý | |
![]() BAE011RBAE LX-VS-RR040 |
9796 CZK | Kruhové osvětlení | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED červené světlo | Ø 40.5 x 13 mm | Hliník eloxovaný černý | |
![]() BAE011TBAE LX-VS-RW040 |
9796 CZK | Kruhové osvětlení | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED bílé světlo | Ø 40.5 x 13 mm | Hliník eloxovaný černý |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.