Osvětlení v tmavém poli

Osvětlení pro kamerové systémy Vision a stroje

K dispozici v:

1 Verze

Naše zařízení pro osvětlení v tmavém poli slouží ke kontrole škrábanců, prohlubní a nečistot na površích. Jeho červené světlo osvětluje světelné pole o průměru 90 mm spolehlivě, homogenně, jakož i nezávisle na materiálu. A instalace je tak snadná, jak si jen lze představit.

Charakteristiky

  • snadné upevnění a flexibilní polohování
  • kvalitní pouzdro, IP54
  • spolehlivé a výkonné
  • prvotřídní materiály

1 Výsledky

Objednací kód Provedení Stínítko Druh světla Rozměr Materiál
Akce

BAE00AM

BAE LX-VS-DR090
Osvětlení v tmavém poli Ø 90 mm LED červené světlo 130 × 9,5 × 155 mm Hliník eloxovaný černý PMMA