Přímočaré osvětlení

Osvětlení pro kamerové systémy Vision a stroje

K dispozici v:

6 Verze

Naše přímočaré osvětlení se používá jako boční osvětlení, které vytváří stín, na jehož základě se kontrolují znaky objektu. Současně tím vzniká rovnoměrné osvětlení bez odlesků.

Přímočará osvětlení se dodávají v různých konstrukčních velikostech s průměry světelného pole od 10 × 95 mm do 10 × 195 mm. Dostupná jsou provedení s červeným, bílým a infračerveným světlem, která jako přímé osvětlení umožňují zjasnění zorného pole.

Charakteristiky

  • snadné upevnění a flexibilní polohování
  • konstrukce téměř bez okrajů, díky tomu možnost řazení nad sebe a vedle sebe
  • kvalitní pouzdro, IP54
  • prostřednictvím úhlového držáku možnost kombinace do čtvercového nebo obdélníkového rámu

6 Výsledky

Objednací kód Připojení Materiál Rozměr Skupina LED podle IEC 62471 Druh světla
Akce

BAE00NU

BAE LX-VS-LI100-S26
Konektory, M5 × 0,5-Konektor, 4-pólový, 0.3 m Hliník eloxovaný černý Sklo 13 × 18 × 100 mm Riziková skupina 1 LED infračervené

BAE00NZ

BAE LX-VS-LI200-S26
Konektory, M5 × 0,5-Konektor, 4-pólový, 0.3 m Hliník eloxovaný černý Sklo 13 × 18 × 200 mm Riziková skupina 1 LED infračervené

BAE00NT

BAE LX-VS-LR100-S26
Konektory, M5 × 0,5-Konektor, 4-pólový, 0.3 m Hliník eloxovaný černý Sklo 13 × 18 × 100 mm Volná skupina LED červené světlo

BAE00NY

BAE LX-VS-LR200-S26
Konektory, M5 × 0,5-Konektor, 4-pólový, 0.3 m Hliník eloxovaný černý Sklo 13 × 18 × 200 mm Volná skupina LED červené světlo

BAE00NW

BAE LX-VS-LW100-S26
Konektory, M5 × 0,5-Konektor, 4-pólový, 0.3 m Hliník eloxovaný černý Sklo 13 × 18 × 100 mm Volná skupina LED bílé světlo

BAE00P0

BAE LX-VS-LW200-S26
Konektory, M5 × 0,5-Konektor, 4-pólový, 0.3 m Hliník eloxovaný černý Sklo 13 × 18 × 200 mm Volná skupina LED bílé světlo