Koaxiální osvětlení

Osvětlení pro kamerové systémy Vision a stroje

K dispozici v:

2 Verze

Naše koaxiální osvětlení s červeným světlem jsou optimální pro osvícení silně odrazivých nebo zrcadlících povrchů. Přitom si můžete vybrat mezi dvěma různými konstrukčními velikostmi s velikostmi světelného pole od 50 × 50 mm do 100 × 100 mm.

Charakteristiky

  • nenáročné na údržbu a vhodné pro průmyslové použití
  • snadná instalace a integrace
  • kvalitní pouzdro, IP54
  • ke kontrole potištěných nebo znečištěných povrchů a jehlovaných kódů
  • prvotřídní materiály

2 Výsledky

Objednací kód Připojení Materiál Rozměr Stínítko Druh světla
Akce

BAE00JA

BAE LX-VS-OR100
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový Hliník eloxovaný černý Sklo 150 × 110 × 108 mm 100 x 100 mm LED červené světlo

BAE00J9

BAE LX-VS-OR50
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový Hliník eloxovaný černý Sklo 106 × 57 × 67 mm 50 x 50 mm LED červené světlo