Přímočaré lasery
Osvětlení pro kamerové systémy Vision a stroje

K dispozici v:
6 Verze
Naše výkonné přímočaré lasery se používají k detekci a měření vad, průměrů, hran, mezer, stupňů nebo ke kontrolám přítomnosti. Dále rovněž při průmyslovém zpracování obrazu a k vyrovnávání a polohování obrobků nebo příslušenství.
Přímočaré lasery Balluff lze spouštět, zaostřovat a modulovat. Z našich řešení se zvláště vysokou životností si můžete vybrat mezi červeným, modrým a zeleným světlem a rovněž mezi různými typy projekce ‒ od čáry a mřížky přes matici a bod až po kříž.
Charakteristiky
- robustní a kompaktní (konstrukce M18, M12)
- kvalitní pouzdro, IP67
- snadné upevnění a flexibilní polohování
- snadná instalace, laser třídy 1M nebo 2M (díky tomu nejsou nutná žádná přídavná ochranná opatření)
- kvalitní materiály a laserové moduly
- velké kontrolní vzdálenosti až do 2 000 mm
- jasný a zoomovatelný paprsek
Dostupnost
6 Výsledky
Objednací kód | Cena | Druh světla | Třída laseru podle IEC 60825-1 | Rozměr | Úhel rozevření min. | Typ projekce | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE010ABAE LX-XO-PL018-E-C1-S103 |
16660.2 CZK | Laserové červené světlo | 1M | Ø 20 × 116 mm | 30° x 30° | Kříž | |
![]() BAE0109BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103 |
10779.1 CZK | Laserové červené světlo | 2 | Ø 20 × 116 mm | Bod, eliptický | ||
![]() BAE0106BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103 |
17072.6 CZK | Laserové červené světlo | 2M | Ø 20 × 116 mm | 20° | Čára, homogenní | |
![]() BAE0107BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103 |
30776.2 CZK | Laserové modré světlo | 2M | Ø 20 × 116 mm | 45° | Čára, homogenní | |
![]() BAE0108BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103 |
46179.1 CZK | Laserové zelené světlo | 2M | Ø 20 × 116 mm | 45° | Čára, homogenní | |
![]() BAE0104BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103 |
20298.5 CZK | Laserové červené světlo | 2M | Ø 20 × 116 mm | 45° | Čára, homogenní |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.