Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupní košík
Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Držáky pro systémy RFID

Upevňovací technika

K dispozici v:

27 Verze

Chcete systémy RFID perfektně polohovat a zároveň bezpečně upevnit? Použijte držáky firmy Balluff.

Robustní konstrukce jsou navrženy a testovány pro systémy a komponenty RFID. Proto se vyznačují přesností a dlouhou životností.

Kvalitní držáky lze jednoduše instalovat. Díky různým provedením můžete skvěle integrovat i svůj systém.

Zvláštnosti

  • jednoduchá instalace a robustní konstrukce
  • různá provedení
  • přesné, odolné a robustní
  • navržené a testované pro systémy a komponenty RFID Balluff

Dostupnost

Cena

27 Výsledky

Objednací kód Cena Rozměr Materiál Použití
Akce

BAM0127

BIS C-122-AD-1
54.6 CZK Ø 11,6 × 8 mm PA 6 upevňovací adaptér pro datový nosič BIS C-122

BAM0128

BIS C-122-AD-2
54.6 CZK Ø 11,6 × 6 mm PA 6 upevňovací adaptér pro datový nosič BIS C-122

BAM012A

BIS C-300-HG1
2629.8 CZK Ø 14,5 × 120 mm POM černý uchycení pro kombinované hlavy s průměrem 14,5 mm

BAM012H

BIS L-203-ZH1
127.2 CZK Ø 16 × 18 mm POM držák pro datový nosič BIS L-103/203

BAM012J

BIS Z-HG-002
1550.9 CZK Ø 40 × 125 mm POM černý uchycení pro kombinované hlavy s průměrem 18 mm

BAM012K

BIS Z-HG-003
1550.9 CZK Ø 40 × 125 mm POM černý uchycení pro kombinované hlavy s průměrem 30 mm