Držáky pro rozhraní člověk–stroj
Upevňovací technika

K dispozici v:
22 Verze
Držáky pro naše kontrolky a ukazatele SmartLight a displeje zajišťují jejich přesné polohování i bezpečné upevnění. Jejich instalace je rychlá a jednoduchá.
Navíc přesvědčují robustní konstrukcí. Vysoce kvalitní držáky jsou navrženy a testovány pro přístroje Balluff. Držáky pro rozhraní člověk–stroj lze kombinovat s montážním systémem BMS.
Zvláštnosti
- flexibilní polohování a jednoduché upevnění v jednom
- jednoduchá instalace a robustní konstrukce
- kombinovatelné s flexibilním montážním systémem BMS
- možnost integrace na strojích a montážních linkách
- kvalitní a kompaktní držáky navržené pro přístroje Balluff
Dostupnost
22 Výsledky
Objednací kód | Cena | Princip funkce | Použití | Materiál | Rozměr | Upevnění | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM034CBAM MB-NI-017-250-1 |
2629.8 CZK | Držák SmartLight | pro signální svítilnu Smartlight | Hliník eloxovaný, přírodní | Ø 70 × 250 mm | Šrouby | |
![]() BAM02M5BAM MB-XA-025-D19,0-1 |
645.9 CZK | Držák SmartLight | pro signální svítilnu Smartlight | Hliník eloxovaný, přírodní | 121 × 72 × 80 mm | Šrouby | |
![]() BAM0255BAM MB-NI-016-800-1 |
1120.4 CZK | Držák SmartLight | pro signální svítilnu Smartlight | Hliník eloxovaný, přírodní | 80 × 6 × 62 mm | Šrouby | |
![]() BAM026KBAM MB-NI-017-100-1 |
2500.1 CZK | Držák SmartLight | pro signální svítilnu Smartlight | Hliník eloxovaný, přírodní | Ø 70 × 100 mm | Šrouby | |
![]() BAM026LBAM MB-NI-017-400-1 |
2801 CZK | Držák SmartLight | pro signální svítilnu Smartlight | Hliník eloxovaný, přírodní | Ø 70 × 400 mm | Šrouby | |
![]() BAM033ZBMS RS-M-D30-0300-01 |
645.9 CZK | Montážní systém | pro montážní systémy BMS | Hliník eloxovaný | Ø 30 × 300 mm | Svorky | |
![]() BAM0340BMS RS-M-D30-0500-01 |
746.9 CZK | Montážní systém | pro montážní systémy BMS | Hliník eloxovaný | Ø 30 × 500 mm | Svorky | |
![]() BAM0341BMS RS-M-D30-1000-01 |
1050.5 CZK | Montážní systém | pro montážní systémy BMS | Hliník eloxovaný | Ø 30 × 1 000 mm | Svorky | |
![]() BAM033KBMS AD-M-004-X19/MIS-D |
848.2 CZK | Montážní systém | pro držák monitoru BMS, pro rychlovýměnnou desku BVS | Hliník eloxovaný, přírodní | 6 × 116 × 116 mm | Šrouby | |
![]() BAM0343BMS CSJ-M-D30-EX19-02 |
2959.3 CZK | Montážní systém | pro montážní systémy BMS, pro přípojnou desku VESA 75/100 | PA 6.6 GF30 | Ø 60 × 190,5 mm | Šrouby, svorky |