Držáky pro snímače sledování stavu

Upevňovací technika

K dispozici v:

1 Verze

Naše magnetické drážky pro naše snímače sledování stavu umožňují jejich jednoduché a rozmanité upevnění a poskytují vám velkou flexibilitu pro optimální polohování snímačů. Držáky se jednoduše instalují, aniž by bylo potřeba např. předem vrtat nebo jiným způsobem mechanicky upravit montážní plochu. Pomocí těchto kvalitních držáků můžete otestovat snímače sledování stavu Balluff u vaší aplikace.

Zvláštnosti

  • kvalitní a kompaktní držáky – koncipované pro snímače sledování stavu Balluff
  • optimální polohování a jednoduché upevnění v jednom
  • jednoduchá instalace díky magnetickému spojení
  • není nutná mechanická úprava montážní plochy
  • optimální tepelná vodivost pro měření teploty

Cena

1 Výsledky

Objednací kód Cena Použití Rozměr Materiál
Akce

BAM03FA

BAM MB-CM-055-R15-4
2161.3 CZK Snímač sledování stavu BCM R15 20 × 12,5 × 32 mm Hliník eloxovaný