Možnost zpětného sledování v montáži sedadel
Pro zpětné sledování jednotlivých pracovních kroků a použitých materiálů v montáži sedadel jsou první volbou RFID systémy BIS firmy Balluff. Nosiče dat RFID se přitom montují na nosič obrobků a probíhají s ním celým montážním procesem. Data uložená na nosiči dat jsou načtena čtečkou RFID a přesně ukazují, co se v každém výrobním kroku děje. Následně dokumentují ukončené kroky a rovněž případné chyby, se kterými je příslušná konstrukční skupina odeslána k následným úpravám.
Průběh je tak evidován a dokumentován v reálném čase, což vám zajišťuje vysokou kvalitu výrobků. Čtení a zápis probíhají automaticky, a proto lze ušetřit ruční pracovní kroky, a tím i potenciální zdroje chyb. Připojení samostatné čtečky k úrovni řízení je provedeno přímo přes rozhraní Profinet nebo Ethernet/IP – bez dodatečné vyhodnocovací jednotky.
Zvláštnosti
- hladká integrace do aplikací díky globálně dostupné technologii 13,56 MHz
- robustní, kompaktní zinkové pouzdro lité pod tlakem pro přímou montáž na kov
- ze všech stran viditelné stavové kontrolky zkracují dobu uvedení do provozu a prostoje
- jednoduché programování S7 díky prefabrikovaným funkčním modulům
- integrovaný webový server pro nastavení zařízení, sledování stavu a diagnostiku
Související témata
Downloads
-
Industry brochure automotive