Spolehlivé řízení a identifikace lakovacích plošin
Vybavte lakovací linku spolehlivým Balluff RFID a získejte tak schopnost sledovat všechny pracovní kroky. Všechny informace jsou automaticky přečteny a uloženy a plošiny jsou automaticky prováděny výrobou. Jsou používány nosiče dat s ochranou do +220 °C s krytím IP68/69K. Pokud je zkombinujete s anténami s dosahem čtení/zápisu 300 až 400 mm, výsledkem je perfektní řešení pro lakovnu.
Speciální charakteristiky
- Nosiče dat s jmenovitou odolností do +220 °C
- Dosah čtení/zápisu od 300 do 400 mm
- Mezinárodní použití: Antény pracují na mezinárodně standardizované frekvenci 13,56 MHz
- K dispozici je řešení pro oblasti Ex, zóna 2
Downloads
-
Industry brochure automotive