Detekce polohy lisovací podložky a raznice
Spolehlivě sledujte lisovací podložky a raznice pomocí našich magnetostrikčních snímačů lineární polohy. Snímače lineární polohy integrované v hydraulickém válci spolehlivě sledují polohu lisovací podložky. Další snímač na rámu stroje neustále sleduje polohu raznice. Podélné síly a vibrace se do snímačů polohy nepřenáší. To znamená, že máte vždy přesné výsledky měření, přispívající ke kvalitě dílů na lisovací lince.
Speciální charakteristiky
- Spolehlivě a přesně měří dlouhé kroky až do 7620 mm
- Nejvyšší linearita a rozlišení až 1 µm
- Technologie bez opotřebení pro eliminaci prostojů
- Jednoduchá integrace díky mnoha možnostem připojení (Profinet, Ethernet/IP, SSI, analog)
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure white goods – household appliances