Sledování otevřených poloh pecí

Sledování otevřených poloh pecí

S našimi snímači náklonu můžete kdykoliv spolehlivě sledovat tavicí pec: jak při plnění pece surovým materiálem, tak při vyklápění taveniny. Snímače náklonu používají bezkontaktní absolutní měření, měří tak přímo úhel pohyblivých částí stroje a zajišťují jejich správnou polohu. Snímače vynikají jednoduchostí instalace a velmi dobrou přesností. Pomocí analogového přepínacího zařízení můžete také nastavit body sepnutí.

Speciální charakteristiky

  • Funkce centrování (kalibrace) pro polohování dle požadavku
  • Velký rozsah úhlů ±90°
  • Přesná regulace procesů díky vysoké přesnosti 0,8°
  • Rozšířený teplotní rozsah pro drsné podmínky -20 ... +85 °C

Downloads

  • Industry brochure automotive