Spolehlivé sledování vstřikování pryskyřice
Když použijete naše odolné kapacitní vysokotlaké, vysokoteplotní snímače, zajistíte si už před vstřikováním pryskyřice požadovanou tuhost připravených polotovarů. Tyto snímače sledují, zda je forma zcela naplněna pryskyřicí a zajišťují spojení polotovaru s pryskyřicí. Jejich velká odolnost znamená dlouhou životnost, protože vydrží vysoké tlaky a přilnavé síly.
Speciální charakteristiky
- Pro extrémní podmínky: aktivní povrch z nerez oceli
- Pro tlaky až 150 bar a vysoké teploty do 180 °C
- Bezkontaktní technologie bez opotřebení zaručující dlouhou životnost a provozní spolehlivost
- Stupně krytí IP67, IP68 a IP69K
Související témata
Downloads
-
Industry brochure automotive