- Mnohostranné spektrum výkonu – s IO-Link
- Snímání polohy pístů a ventilů v hydraulice
- Přesné systémy zpětné vazby pro všechny hydraulické válce
- Samostatný hydraulický kompaktní pohon
- Od hydraulického systému k digitálnímu řešení pohonu
- Inteligentní pneumatický pohon
- Spolehlivé vypínání fluidních pohonů
Perfektní integrace do podavačů a saní
Speciálně u podavačů, kde je konstrukční prostor extrémně vzácný, můžete s našimi snímači magnetického pole definovat a kontrolovat až osm spínacích bodů v pracovním rozsahu snímače. A s tímto digitálním řešením individuálně nastavit hysterezi pro každý jednotlivý spínací bod. V jednom podavači lze tak rozpoznávat až osm různých velikostí objektů, čímž odpadá nutnost použití více klasických snímačů. Pro vás to znamená výrazně více komfortu, větší flexibilitu a úsporu nákladů.
Zvláštnosti
- extrémně velká přejezdová dráha 60 mm
- délka hlavy snímače 20 mm, s odsazenou elektronikou – ideální pro kompaktní aplikace
- funkce Remote Teach až osmi spínacích bodů prostřednictvím IO-Link
- IO-Link PNP NO
- snímač M12 a M8 dostupný s kabelem a konektorem, snímač M8 s 2m kabelem
- rozsah teplot −25 až +80 °C
Související témata
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology