- Mnohostranné spektrum výkonu – s IO-Link
- Snímání polohy pístů a ventilů v hydraulice
- Přesné systémy zpětné vazby pro všechny hydraulické válce
- Samostatný hydraulický kompaktní pohon
- Od hydraulického systému k digitálnímu řešení pohonu
- Inteligentní pneumatický pohon
- Spolehlivé vypínání fluidních pohonů
Sledování poloh v pneumatických saních
V pneumatických saních můžete bezdotykově sledovat polohu saní použitím našich kompaktních snímačů magnetického pole. Kompaktní snímače pracují bez opotřebení a vyznačují se vysokou přídržnou silou. Jsou také velmi spolehlivé i při vysokých posuvných rychlostech. Kromě toho se dodávají také varianty s jedním konektorem pro dva snímače. Jedná se o provedení M8 a M12, takže ušetříte instalační pozici. Hospodárné řešení, které sníží pracnost při montáži a zapojení.
Zvláštnosti
- spolehlivé snímání polohy přesným spínacím bodem
- provedení pro lícující montáž do drážky C nebo T
- pro aplikace kritické z hlediska dostupného místa díky možnosti zasunutí shora
- odolnost vůči znečištění
- snížený počet variant díky univerzálním drážkovým prvkům
Související témata
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology