Snímání poloh pístu redundantní a v EX oblasti

Redundantními nebo hermeticky uzavřenými magnetostrikčními měřicími systémy pro snímání polohy BTL

Přísné bezpečnostní předpisy jako např. v elektrárnách vyžadují redundantní systémy. U kompaktních, redundantních magnetostrikčních měřicích systémů pro snímání polohy od firmy Balluff jsou až tři nezávislé dráhy měření a tři nezávislé elektronické jednotky integrovány do jediné tyče. Robustní, absolutní systémy můžete volně konfigurovat a jednoduše zprovoznit. Jsou vaše hydraulické válce určeny pro prostředí s nebezpečím výbuchu? Pro bezpečné použití ve výbušných zónách 0 a 1 nabízí firma Balluff i hermeticky uzavřené magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy.

Zvláštnosti

  • kompaktní a prostorově úsporné
  • bezdotykové a bez opotřebení
  • kontrola všech kanálů pomocí LED
  • provedení vhodná pro zóny 0, 1 a 2
  • varianty odolné vůči tlaku až 600 bar
  • dostupná řada rozhraní

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology