Snímání polohy pístů a ventilů v hydraulice

Perfektně integrovatelné do tlakové oblasti

Snímání polohy pístů a ventilů v hydraulice

Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku od firmy Balluff se skvěle hodí pro sledování poloh vaší hydrauliky, například pro kontrolu koncových poloh u hydraulických válců nebo pro sledování poloh ventilů. Tyto snímače lze integrovat přímo do tlakové oblasti a zvládají tlak až 500 bar.

Při teplotním rozsahu do 120 °C a spínací vzdálenosti do 2,5 mm lze snímače používat univerzálně. Pomocí volitelného výstupu teploty můžete válce současně chránit před přehřátím.

Potřebujete-li řešit snímání polohy také u nemagnetických válců, obdržíte u nás univerzálně použitelné snímače magnetického pole.

Příklady aplikací