Elektronické tlumení koncové polohy
Indukční snímače vzdálenosti BAW odolné vůči vysokému tlaku od firmy Balluff snímají s vysokou přesností poslední milimetry až k dorazu. Analogový signál v rozsahu 0 až 10 V je ideální pro elektronické tlumení koncové polohy. Snímače lze výborně integrovat pro spolehlivé hlídání polohy ventilu. Kónický upevňovací prvek rozšiřuje rozsah měření, takže jste při montáži flexibilní.
Zvláštnosti
- analogový signál 0…10 V
- velmi dobře integrovatelné
- odolnost proti tlaku do 500 bar
Související témata
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology