Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupní košík
Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Obaly, potraviny, nápoje, farmaceutické produkty a kosmetika

Komplexní řešení pro plnění a balení

Obaly, potraviny, nápoje, farmaceutické produkty a kosmetika

V balícím, potravinářském, nápojovém, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu vládnou vysoké technické požadavky a náročné podmínky prostředí. Efektivní a hospodárné uspořádání procesů ve výrobě vyžaduje flexibilní řešení automatizace. Přesně toto umožňují naše snímače. Komponenty Balluff zaručují vysoké taktovací rychlosti, rychlé procesy a absolutní spolehlivost za všech provozních podmínek.

Firma Balluff je v těchto odvětvích doma. Naše komponenty zvládají obtížné podmínky, nejpřísnější hygienické předpisy i minimální tolerance měření. Nabízíme vám tak modularitu, flexibilitu, bezpečnost a transparentnost. Od dodání výrobku až k hotově zabalenému produktu: realizujeme tak nejvyšší disponibilitu zařízení a maximální efektivitu v celém procesu.

Obalový průmysl: Paletovací a depaletovací stroje

Přesně a efektivně do velikosti šarží 1

Od balicích strojů se vyžaduje absolutní přesnost a vysoká flexibilita. A to jak při vysokých počtech kusů, tak také v malých sériích do velikosti šarží 1.

Nabízíme naši profesionální pomoc. Při častých změnách formátů, bezpečném materiálovém toku se systémem sledování Track-and-Trace nebo správném nakládání s nejrůznějšími balíky a obalovými materiály. Se snímači a systémovými řešeními firmy Balluff spolehlivě dosáhnete požadované flexibility i rychlosti.

Paletování a depaletování beden a kartónů vyžaduje absolutní přesnost a vysokou flexibilitu. Současně by měla být produkována co největší množství. Využijte profesionální podporu společnosti Balluff. Ať už se jedná o spolehlivý tok materiálu se systémem Track-and-Trace, správnou manipulaci s nejrůznějšími balíky, nebo bezpečné nakládání s obalovým materiálem. Naše snímače současně zajišťují přesné polohování, a tudíž bezproblémový proces balení.


Obalový průmysl: Stroje pro balení do hadicových sáčků a do kartónů

Přesně a efektivně do velikosti šarží 1

Od balicích strojů se vyžaduje absolutní přesnost a vysoká flexibilita. A to jak při vysokých počtech kusů, tak také v malých sériích do velikosti šarží 1.

Nabízíme naši profesionální pomoc. Při častých změnách formátů, bezpečném materiálovém toku se systémem sledování Track-and-Trace nebo správném nakládání s nejrůznějšími balíky a obalovými materiály. Se snímači a systémovými řešeními firmy Balluff spolehlivě dosáhnete požadované flexibility i rychlosti.

U strojů pro balení do hadicových sáčků a do kartónů vládne velká rozmanitost vyžadující maximální flexibilitu. Tyto stroje vyrábějí nejrůznější formy sáčků a obalů. Protože stále nové koncepce balení mají vzbuzovat pozornost spotřebitelů. Velikosti šarží se v důsledku toho stávají stále menší a přinášejí s sebou časté změny formátu. S výrobky společnosti Balluff spolehlivě dosáhnete požadované flexibility i rychlosti.


Potravinářský průmysl: Zpracování masa

Zaručeny vysoké hygienické standardy

V potravinářském průmyslu platí nejpřísnější předpisy ohledně hygieny a kvality výrobků. Požadované vysoké kvality konečného produktu lze dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou tyto vysoké standardy zohledňovány již při konstrukci strojů. Firma Balluff nabízí snímače a systémová řešení s rozmanitým použitím v oblasti hygieny, které vám právě v náročných provozních podmínkách zaručí nejvyšší spolehlivost a flexibilitu.

Také při zpracování masa má čistota nejvyšší prioritu. Požadované vysoké kvality konečného produktu lze dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou hygienické standardy zohledňovány již při konstrukci strojů. Nabízíme vám širokou paletu snímací techniky pro oblast hygieny, která zaručuje nejvyšší spolehlivost i při náročných provozních podmínkách.


Potravinářský průmysl: Zpracování mléka

Zaručeny vysoké hygienické standardy

V potravinářském průmyslu platí nejpřísnější předpisy ohledně hygieny a kvality výrobků. Požadované vysoké kvality konečného produktu lze dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou tyto vysoké standardy zohledňovány již při konstrukci strojů. Firma Balluff nabízí snímače a systémová řešení s rozmanitým použitím v oblasti hygieny, které vám právě v náročných provozních podmínkách zaručí nejvyšší spolehlivost a flexibilitu.

V mlékárenském průmyslu platí nejpřísnější předpisy ohledně hygieny a kvality výrobků. Právě proto je zde pro efektivní produkci nepostradatelná transparentní výroba v reálném čase s modulárně konstruovanými výrobními linkami. Jen tak může být zajištěna dohledatelnost a flexibilita. S naším rozsáhlým portfoliem produktů se vám podaří optimálně přizpůsobit vaše zařízení a stroje požadavkům vašich zákazníků.


Farmaceutický průmysl: Flexibilní a spolehlivé řešení rozmanitých úkolů v oblasti balení

Aplikace ve farmaceutickém průmyslu vyžadují vysokou spolehlivost, minimální rozměrové tolerance a možnost flexibilní integrace snímací techniky do zařízení. K těmto požadavkům přichází nejrůznější úkoly. Od polohování a přivádění přes spojování a označování až ke kontrolování a uzavírání kapalných nebo pevných látek. Snímací technika musí současně zvládnout různá balení jako ampulky, lahvičky, krabičky nebo blistry. Samozřejmě vždy ve standardní kvalitě.


Nápojový průmysl: Pro vysoké taktovací rychlosti a rychlý, efektivní proces stáčení

U stáčecích zařízeních vládnou vysoké technické požadavky a obtížné podmínky prostředí. Snímače Balluff jsou pro takové použití ideální. Zajišťují, že nápoje budou stáčeny asepticky a sterilně, láhve budou řádně uzavírány a správně etiketovány. Komponenty Balluff umožňují vysoké taktovací rychlosti, jakož i rychlé a efektivní procesy stáčení.


Čištění vysokotlakým paprskem a hygiena: Hygienické a kvalitní snímače IP69K pro všechna použití vyžadující odolnost vůči oplachování

Snadno čistitelné a hygienicky bezchybné stroje a zařízení mají nejvyšší prioritu tam, kde se dodávají, vyrábějí, zpracovávají nebo balí potraviny, nápoje, farmaceutické výrobky nebo také kosmetika. Pro zabudované snímače to znamená: musí mít konstrukci odolnou vůči oplachování, takže například v prostředí s tlakovým ostřikováním snesou časté a intenzívní čisticí a dezinfekční cykly.

A nejen to – pokud snímače přicházejí do přímého styku s citlivými nebo kazícími se potravinami, musí být konstruovány podle požadavků příslušných hygienických předpisů. Jen tak můžete zamezit negativnímu ovlivnění chuti, snášenlivosti nebo dokonce znečištění.

Pro tyto citlivé oblasti jsou tedy vyžadovány systémy pouzder a rozvodných skříní, které jsou odolné proti bakteriím i jiným škodlivým mikroorganismům. Požadovanou vysokou kvalitu konečného produktu lze zaručit pouze tehdy, pokud jsou hygienické standardy zohledňovány již při konstrukci strojů. Snímače od firmy Balluff odolné proti oplachování mají těsnou konstrukci a jsou maximálně spolehlivé v extrémně náročných podmínkách, čímž splňují požadavky Ecolab. Jsou odolné vůči čistícím prostředkům a korozi a perfektně chráněné proti vodě, protože s více než 1 000 čisticími cykly naše produkty mnohonásobně překonávají stupeň krytí IP69K.

Co vám nabízíme

Ať již v přímém kontaktu s potravinami, při vysokotlakém čištění nebo v nepotravinářské oblasti: podle toho, kde ve stroji příslušné součásti použijete, musí tyto splňovat různé nároky. Nabízíme vám správné řešení pro každý požadavek – od snímačů IP69K až ke vhodným kabelům. Tyto jsou odolné proti čisticím prostředkům i proti korozi, vykazují nejvyšší krytí IP69K, a jsou tudíž maximálně spolehlivé i v extrémně náročných provozních podmínkách. Naše komponenty navíc splňují požadavky na bezpečnost potravin, které jsou certifikovány institucemi jako jsou EHEDG, FDA a 3-A. Konstrukce odpovídající požadavkům hygienických předpisů a kvalitní zpracování jsou pro nás na prvním místě.

  • kapacitní snímače stavu naplnění pro dotyk s médii s kompenzací pěnění a ulpívání, volitelně se systémem IO-Link

  • magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy k měření stavu naplnění s obzvláště vysokou kvalitou plnění, s robustním pouzdrem z ušlechtilé oceli pro obzvláště dlouhou životnost v extrémních podmínkách

  • optoelektronické vidlicové optické závory ke snímání kapalin pro rychlou a spolehlivou kontrolu bez nastavování

  • vstupní/výstupní moduly v robustním pouzdru pro spolehlivý a bezchybný přenos signálu

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage