- Vynikající senzory a síťové technologie pro obalový, potravinářský, nápojový, farmaceutický a kosmetický průmysl.
- Automatizace v polovodičovém průmyslu
- Ocelářský a hutní průmysl
- Obrábění kovů
- Technika pohonů
- Life Science
- Mobilní pracovní stroje
- Automobilový průmysl a jeho subdodavatelé
- Fluidní technika
- Průmysl plastů
- Výroba energie
- Automatizace intralogistiky: zvýšení efektivity a propustnosti
- Bílé zboží
- Elektronický průmysl
- Revoluce v automatizaci výroby baterií: zajištění maximální efektivity a kvality
- Pneumatikárenský průmysl
- Dopravní inženýrství
Webinář: Zvyšování účinnosti výroby baterií
Osvědčené technologie a osvědčené postupy pro splnění požadavků bateriového průmyslu, zvýšení OEE a snížení nákladů.

Čtyři dobré důvody, proč sledovat webinář
Komplexní přehledoptimalizace strojů a procesů v klíčových oblastech výroby baterií- od výroby elektrod, přes montáž a konečnou úpravu bateriových článků až po montáž modulů a balení.
Strategie pro výraznévýrazně snížit výrobní náklady, aniž byste museli dělat kompromisy v kvalitě výrobků..
JakŘešení IO-Link, RFID a monitorování stavu.od společnosti Balluff se používají v praxi ke zvýšení efektivity a spolehlivosti.
Konkrétní příklady použitíjak se technologie Balluff používají v reálném výrobním prostředí k překonání provozních problémů.
Přechod od pilotních projektů k masové výrobě v gigafactory představuje pro odvětví výroby baterií velkou výzvu. Kvalita, efektivita a minimalizace odpadu jsou rozhodující pro udržení konkurenceschopnosti. Společnost Balluff stojí v čele této změny a pohání odvětví vpřed díky pokročilým komponentům, které zlepšují každý krok procesu výroby baterií. Tyto inovace zvyšují kvalitu a nákladovou efektivitu jak pro výrobce strojů, tak pro výrobce baterií.
V našem webináři zdůrazňujeme význam snímačů, síťových řešení, jako je IO-Link, systémů sledování a dohledávání včetně RFID, technologií vidění a monitorování stavu pro prediktivní údržbu. Tyto technologie mají zásadní význam pro maximalizaci celkové efektivity zařízení (OEE) a snížení provozních nákladů. Seznamte se s praktickými strategiemi předního výrobce automatizačních technologií, od míchání kaše, přes montáž buněk a dokončovací práce až po montáž modulů a balení.
Využijte našich rozsáhlých zkušeností z automobilového průmyslu a zjistěte, jak lze tyto technologie využít, abyste nejen splnili, ale i překonali požadavky průmyslu výroby baterií.
Optimalizace jednotlivých fází výroby baterií
Řešení společnosti Balluff mají zásadní význam pro to, abychom mohli naše nové výrobní linky vybavit nejmodernějšími technologiemi a učinit je odolnými vůči budoucnosti. Pomocí senzorů, technologií IO-Link a RFID maximalizujeme provozní efektivitu našich systémů.
Přední evropský výrobce baterií a zákazník společnosti Balluff
Webový seminář vám nabízí tyto výhody
Pro výrobce baterií
Získejte přehled o osvědčených postupech pro optimalizaci hlavních oblastí výroby baterií.
Zjistěte, jak maximalizovat provozní efektivitu a zajištění kvality prostřednictvím praktických příkladů použití senzorové technologie a systémových řešení Balluff.
Zjistěte, jak zvýšit výrobní kapacitu a zároveň zajistit kvalitu, abyste vyhověli stále rostoucím požadavkům trhu.
Pro výrobce strojů
Zjistěte, jak můžete optimalizovat součásti strojů a přesně plnit požadavky zákazníků pomocí technologických inovací od společnosti Balluff.
Získejte přehled o tom, jak vyvíjet stroje odolné vůči budoucnosti, které splňují současné i budoucí průmyslové normy.
Získejte konkurenční výhodu využitím pokročilých, spolehlivých a efektivních technologií od společnosti Balluff.
Jste připraveni posunout výrobu baterií a strojů na vyšší úroveň? Vyžádejte si ji nyní.
Webinář o výrobě baterií v angličtině
Tento webinář je k dispozici také v anglickém jazyce.Naši řečníci
Christian Holder
Ředitel pro strategii a analytiku
Christian Holder pracoval v posledních 20 letech v různých oblastech průmyslové automatizace. Během této doby byl vždy zodpovědný za obchodní rozvoj nových trhů a technologií. Jeho mottem je, že strategie lze budovat pouze na základě zkušeností v přímém kontaktu se zákazníky. Kombinuje odborné znalosti produktů a trhu a sdílí svou vášeň pro automatizaci.
Sebastian Weik
Marketingový manažer pro tržní segmenty
Sebastian Weik má více než 6 let zkušeností v oblasti automobilového průmyslu a inteligentní robotiky. Jako marketingový manažer pro segmenty trhu ve společnosti Balluff se zaměřuje na automatizaci výroby baterií a komunikaci složitých technických témat v této oblasti. Na praktických příkladech ukáže výhody využití senzorové techniky, IO-Link a dalších technologií v různých fázích výroby baterií.