Použití ventilů s rychlouzávěrem
Na rychlouzávěry jsou kladeny nejvyšší požadavky, které často může splnit pouze redundantní systém. Náš magnetostrikční systém pro snímání polohy BTL 7 obsahuje až tři nezávisle měřicí sekce a tři nezávislé elektronické systémy v jednom. Robustní, bezkontaktní a absolutní systém měření polohy je volně konfigurovatelný. A navíc: díky svým kompaktním rozměrům může snadno nahradit již instalované neredundantní systémy měření polohy. Počáteční a koncové body lze pohodlně nastavit pomocí počítače. Sady parametrů se snadno aplikují, takže uvedení do provozu je rychlé a bezproblémové.
Vlastnosti
- 2 nebo 3 zcela samostatné systémy v jednom pouzdře pro maximální dostupnost.
- s jedním měřicím rozsahem až 7620 mm i pro velké ventily
- kompaktní, prostorově úsporný kryt
- rychlé uvedení do provozu
- bezkontaktní a bez opotřebení
- monitorování všech kanálů pomocí LED
Související témata
Downloads
-
Industry brochure energy production