Produkty
Kontakt a podpora
Nákupní košík

Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Produkty

Webové stránky

Ke stažení na

Chytrý automatizační a monitorovací systém SAMS

Objevte SAMS, chytrý automatizační a monitorovací systém pro optimalizaci výkonu zařízení

Chytrý automatizační a monitorovací systém SAMS

Předpokladem zvyšování efektivity strojů a zařízení jsou výkonná multifunkční řešení, která kromě řízení strojů poskytují také údaje o stavu strojů. Pomocí těchto získaných informací lze optimalizovat výkon každého stroje, a tedy i celého zařízení, tudíž je možné procesy uspořádat efektivněji a flexibilněji. S chytrým automatizačním a monitorovacím systémem (SAMS) od firmy Balluff máte k dispozici systém pro řízení a monitorování celé výrobní linky. To je mimo jiné zajímavé také pro výrobce strojů, kteří zajišťují vybavení pro potravinářský, nápojový, farmaceutický a kosmetický průmysl.

Větší odolnost proti oplachování

Všechny komponenty chytrého automatizačního a monitorovacího systému odolné proti oplachování se vyznačují výrazně delší životností, méně náročnou údržbou, a tedy i výraznou úsporou nákladů. Jsou zkonstruované tak, že zvládnou mimořádně vysoké požadavky při čisticích procesech. Díky této vysoké odolnosti v extrémně náročných prostředích splňují požadavky Ecolab. Jsou perfektně chráněné proti čisticím prostředkům a vodě, protože s více než 1 000 čisticími cykly naše produkty mnohonásobně překračují stupeň krytí IP69K.

Bezpečné použití pro potraviny

Díky povrchům a materiálům odolným proti znečištění splňují komponenty veškeré hygienické standardy pro použití v kontaktu s potravinami. Naše produkty se řídí zásadami správné výrobní praxe, takže i vy s nimi můžete jednoduše realizovat systém řízení kvality splňující SVP včetně dokumentace. Pomocí datamatrixového kódu jsou použité suroviny každého produktu kdykoli zpětně vysledovatelné. To je důležité pro zabezpečení nejvyšší kvality produktů a pro dodržování všech požadavků (nařízení EU 1935/2004/ES).

Uživatelská přívětivost

Jednoduchý způsob obsluhy a konfigurace systému SAMS zvyšují flexibilitu a disponibilitu strojů. Pomocí standardních datových profilů můžete přístroje parametrizovat, konfigurovat, a dokonce bezdotykově kalibrovat na tabletu. Poškození strojů a výpadky výroby v důsledku nesprávné manipulace tak lze omezit na minimum. Dokonce i málo vyškolení pracovníci získají rychle rutinu při manipulaci s našimi řešeními s konzistentní obsluhou a dokážou cíleně zabránit chybám.

Chytré vlastnosti

Díky celistvé konstrukci tvoří kryt, konektor a upevnění komponent celek, takže snadno zvládnete montáž a připojení. Díky přídavným funkcím, jako je sledování teploty, detekce náklonu, sledování vibrací, zobrazení kvality signálu nebo počitadlo provozních hodin, představují přístroje zdroje dat, které můžete používat pro spolehlivý provoz svého zařízení. Na základě těchto vlastností nejsou potřeba další zařízení s čistě sledovací funkcí, takže můžete výrazně zredukovat počet těchto zařízení. Navíc lze každou komponentu jednoznačně lokalizovat.

Kondice zařízení

Vždy máte přehled o aktuální kondici strojů a zařízení, protože na základě hlášení stavu lze rychle rozpoznat a lokalizovat chyby (monitorování stavu). Tyto informace máte k dispozici souhrnně, kdekoli a přímo – ať prostřednictvím barevné LED signalizace přímo na přístroji, nebo na dashboardech pro další analýzu (prediktivní údržba). Tyto informace si můžete vizualizovat jako obrázky, zobrazit v tabulkách nebo je získávat v podobě reportů. Budete tak informováni o každém specifickém snímači, o každém stroji a celé výrobě, rozpoznáte trendy a můžete optimálně plánovat výměnu nebo údržbu a provést ji v ideálním okamžiku. V souhře s naší výkonnou síťovou technikou a cloud computingem se inteligentní výroba ve smyslu průmyslového internetu věcí (IloT) stává realitou. K tomu lze např. prostřednictvím Edge Gateway bez problémů navzájem propojit výrobní a IT úroveň.

Downloads

  • Smart Automation and Monitoring System

Kontakt