Induktive Näherungsschalter
Induktive Sensoren
Verfügbar in:
25 Baureihen
Balluff bietet eine breite Palette von induktiven Näherungsschaltern für verschiedene Anwendungen und Branchen. Egal ob Standard, hochdruckfest, hygiene / washdown gerecht, Faktor 1, magnetfest, schweißfest, temperaturfest, explosionsfest oder NAMUR, durch unterschiedliche Gehäusewerkstoffe und Abdichtungsverfahren finden Sie in unserem Portfolio garantiert das passende Produkt für Ihre individuelle Anwendung. Für die leichte Integration in verschiedensten Situationen und für optimale Lösungen auch bei Platzeinschränkungen stellen wir unterschiedliche Bauformen, Gehäusedurchmesser und Gewindegrößen bereit.
Die weltweit eingesetzte Technik verfügt über ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und ist auch bei hohen Stückzahlen in kurzer Zeit lieferbar.
Steigern Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und reduzieren Sie gleichzeitig Instandhaltungs- und Lagerkosten mit induktiven Näherungsschaltern von Balluff.
Die Besonderheiten
- Stecker- oder Kabelanschluss
- zylindrische und verschiedene rechteckige Bauformen
- Varianten für DC-3/4 Draht, IO-Link und DC-, AC- und AC/DC-2-Draht
- bündige und nichtbündige Sensoren
- kurze und lange Bauformen
- mit und ohne Festanschlag
- hochdruckfeste Sensoren bis 500 bar
- Hochtemperatursensoren bis 230 °C
- Sensoren mit hoher Chemikalienbeständigkeit und hoher Schutzart bis IP69K
- magnetfeldfeste Sensoren
- schweißfeste Sensoren
- Faktor 1 Sensoren oder NAMUR Sensoren
25 Baureihen
Baureihe | Bauform | Range Sn max. | Schaltfunktion | Schaltausgang | Anschlussart | Einbau | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES G SZylinderische Ausführung ohne Gewinde |
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 | 5 mm | Öffner (NC), Schließer (NO) | NPN, PNP | Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |
BES M MZylinderische Miniaturausführung |
M4x0.5, M5x0.5 | 5 mm | Öffner (NC), Schließer (NO) | NPN, PNP | Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |
BES M SZylindrische Ausführung |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 30 mm | Öffner (NC), Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | Gegentakt, NPN, PNP, PNP/NPN/Gegentakt | Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | bündig, nicht bündig, quasi bündig | |
BES Q26 SQuadratische Ausführung mit 26 mm Höhe |
26x26 | 10 mm | Schließer (NO) | gepolt, PNP | Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | bündig | |
BES Q40 SQuadratische Ausführung mit 40 mm Höhe |
40x40 | 40 mm | Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN, PNP | Schraubklemmen, Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |
BES Q80 SQuadratische Ausführung mit 80 mm Höhe |
80x80 | 50 mm | Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN, gepolt, PNP | Schraubklemmen, Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |
BES Q MQuadratische Kompaktausführung |
8x8, 5x5 | 3 mm | Öffner (NC), Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN, PNP, PNP/NPN/Gegentakt | Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | bündig | |
BES R SKubische Ausführung |
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 | 8 mm | Öffner (NC), Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN, PNP | Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |
BES M F1Faktor 1 in zylindrischer Ausführung |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Schließer (NO) | NPN, PNP | Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |
BES Q40 F1Faktor 1 in quadratischer Ausführung mit 40 mm Höhe |
40x40 | 40 mm | Öffner (NC), Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN, PNP | Steckverbinder | bündig, nicht bündig, einseitig bündig | |
BES R F1Faktor 1 in kubischer Ausführung mit Durchgangsbohrungen |
32x20x8 | 5 mm | Schließer (NO) | PNP | Kabel mit Steckverbinder | bündig | |
BES M HTZylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 15 mm | Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN, PNP | Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |
BES Q12 HTQuadratische Ausführung mit 12 mm Höhe für temperaturfeste Anwendungen |
12x12 | 4 mm | Schließer (NO) | PNP | Kabel | bündig | |
BES Q40 HTQuadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für temperaturfeste Anwendungen |
40x40 | 25 mm | Schließer (NO) | für Schaltverstärker, PNP | Steckverbinder | nicht bündig | |
BES Q8 HTQuadratische Ausführung mit 8 mm Höhe für temperaturfeste Anwendungen |
8x8 | 2 mm | Schließer (NO) | PNP | Kabel | bündig | |
BES M MFZylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN, PNP | Steckverbinder | bündig, nicht bündig, quasi bündig | |
BES Q40 MFQuadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für magnetfeldfeste Anwendungen |
40x40 | 40 mm | Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP | Steckverbinder | bündig, nicht bündig, einseitig bündig | |
BES R MFKubische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen |
32x20x8 | 7 mm | Schließer (NO) | PNP | Kabel, Kabel mit Steckverbinder | bündig | |
BES M PZylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 40 mm | Öffner (NC), Schließer (NO) | NPN, PNP | Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder, Litzen | bündig, nicht bündig, quasi bündig | |
BES M FMZylinderische Ausführung mit Ganzmetallgehäuse |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 8 mm | Öffner (NC), Schließer (NO) | NPN, PNP | Steckverbinder | bündig | |
BES M HZylindrische Ausführung für Anwendungen im Hygiene-Bereich |
M18x1, M12x1 | 8 mm | Öffner (NC), Schließer (NO) | PNP | Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |
BES G EXZylinderische Ausführung ohne Gewinde für explosionsgefährdete Bereiche |
D6.5 | 1 mm | Kabel | bündig | |||
BES M EXZylindrische Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 15 mm | Schließer (NO) | PNP | Kabel, Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |
BES Q40 EXQuadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für explosionsgefährdete Bereiche |
40x40 | 35 mm | Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |||
BES SPSpezialausführung |
2 mm | Schließer (NO) | PNP/NPN | Steckverbinder | bündig |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.