Induktive Ringsensoren und Schlauchsensoren

Induktive Sensoren

Verfügbar in:

2 Baureihen

Unsere induktiven Ringsensoren und Schlauchsensoren arbeiten äußerst zuverlässig und sind prädestiniert zur Kleinteilerkennung mit hoher Objektgeschwindigkeit bis zu 20 m/s. Durch die integrierte Impulsverlängerung von bis zu 150 ms lassen sich die Schaltsignale sicher von den Steuerungen verwerten. Als Anwender profitieren Sie darüber hinaus von der einfachen Installation. Denn die Ringsensoren und Schlauchsensoren lassen sich universell montieren, aneinanderreihen und im Abstand > 20 mm stapeln.

Die Besonderheiten

  • zuverlässiges Sensorprinzip für hohe Objektgeschwindigkeiten
  • induktive Ringsensoren durch verschiedene Größen universell montierbar
  • induktive Schlauchsensoren einfach am Zuführschlauch installierbar
  • stapelfähig im Abstand > 20 mm

2 Baureihen

Baureihe Durchlassweite dw Abmessung Schaltfunktion Schaltausgang Anschlussart
Aktionen

BES RI

Schlauchumschließender Ringsensor
10 mm, 10.1 mm, 15.1 mm, 25 mm, 25.1 mm, 45 mm 60 x 35 x 20 mm, 80 x 45 x 20 mm, 115 x 80 x 30 mm Schließer (NO) PNP Steckverbinder

BES T

Schlauchsensor
78.5 x 17 x 11.9 mm Schließer (NO) PNP Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder