- Hochdruckfeste induktive Sensoren
- Hygienegerechte induktive Sensoren
- Induktive Abstandssensoren
- Induktive Ganzmetall-Sensoren
- Induktive NAMUR-Sensoren
- Induktive Positionsmesssysteme
- Induktive Ring- und Schlauchsensoren
- Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche
- Induktive Standardsensoren
- Magnetfeldfeste induktive Sensoren
- Schnelle induktive Positionsmesssysteme
- Schweißfeste induktive Sensoren
- Temperaturfeste induktive Sensoren
Induktive Faktor 1-Sensoren
Induktive Sensoren
Verfügbar in:
69 Ausführungen
Die induktiven Faktor 1-Sensoren BES von Balluff sind überall dort einsetzbar, wo verschiedenartige Metalle gleichmäßig und mit hoher Präzision erfasst werden müssen. Unsere Allrounder für alle Metalle erkennen zuverlässig Eisen- und Buntmetalle, Stahl, Messing, Aluminium etc. ohne Reduktionsfaktor beim Schaltabstand. Darüber hinaus sind sie magnetfeldfest und können so auch im Bereich starker elektromagnetischer Felder eingesetzt werden – beispielsweise in Schweißanlagen. Dafür stellen wir Ihnen auch Varianten mit PTFE-Beschichtung gegen Schweißspritzer zur Verfügung.
Die Besonderheiten
- hohe Schaltabstände ohne Reduktionsfaktor bei allen Metallen
- magnetfeldfest
- Einbau in unterschiedliche Metalle möglich
- hohe Präzision und flexibler Einsatz
- verschiedene Bauformen und Größen
Verfügbarkeit
69 Ergebnisse
Bestellcode | Preis | Abmessung | Schnittstelle | Reichweite | Schaltfrequenz | Gehäusematerial | Anschluss | Zusätzliche Eigenschaften | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES021KBES Q40KFU-PAC35E-S04G-W01 |
125.58 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | 35 mm | 250 Hz | PBT, teilbeschichtet | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Faktor 1, schweißfest | |
BES0223BES Q40KFU-PSC40E-S04G |
81.48 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP Schließer (NO) | 40 mm | 100 Hz | PBT | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Faktor 1 | |
BES0224BES Q40KGU-PAC25Z-S04G-011 |
102.38 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | 25 mm | 1000 Hz | PBT | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Faktor 1 | |
BES02YTBES M08EG1-PSC15A-S04G-W |
76.76 EUR | Ø 8 x 57 mm | PNP Schließer (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | Edelstahl (1.4301), beschichtet, PTFE | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Faktor 1, schweißfest | |
BES02JZBES M12MF1-PSC30A-S04G-W |
66.26 EUR | Ø 12 x 50 mm | PNP Schließer (NO) | 3 mm | 2000 Hz | Messing, beschichtet, PTFE | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Faktor 1, schweißfest | |
BES02YRBES M08EG-PSC15A-S49G-W |
103.01 EUR | Ø 8 x 49 mm | PNP Schließer (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | Edelstahl (1.4301), beschichtet, PTFE | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Faktor 1, schweißfest | |
BES022KBES Q40KFU-PAC15A-S04G |
89.57 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | 15 mm | 400 Hz | PBT | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Faktor 1 | |
BES021PBES Q40KFU-PSC15A-S04G |
95.97 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP Schließer (NO) | 15 mm | 400 Hz | PBT | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Faktor 1 | |
BES02KMBES M30ML-PSC10A-S04G-W |
124.53 EUR | Ø 30 x 65 mm | PNP Schließer (NO) | 10 mm | 600 Hz | Messing, beschichtet, PTFE | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Faktor 1, schweißfest | |
BES0216BES Q40KFU-PAC20A-S04G |
89.57 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | 20 mm | 400 Hz | PBT | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Faktor 1 |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.