Optoelektronische Sensoren

Exzellente Spezialisten mit vielfältigen Einsatz-Schwerpunkten

Optoelektronische Sensoren

Die optoelektronischen Sensoren von Balluff erkennen zuverlässig die Anwesenheit von Objekten. Sie prüfen genauso sicher Form, Farbe, Abstand oder Dicke. Und das mit hoher Genauigkeit. Denn im Vergleich zu Näherungsschaltern mit induktiver oder kapazitiver Technologie haben sie einen deutlich höheren Erfassungsbereich.

Wir bieten Ihnen Sensoren mit allen Lichtarten an, von Rotlicht und Blaulicht über Infrarot bis hin zur Laser-Technologie. In unterschiedlichsten Reichweiten, mit und ohne Hintergrundausblendung. Die Vielzahl der zur Verfügung stehenden Bauformen garantiert Ihnen höchste Flexibilität. Für Sonderanwendungen sind beispielsweise Mini-Sensoren, Farbsensoren, Lichtbänder und Kontrasttaster verfügbar.

Exklusive Rabatte auf ausgewählte Sensoren

Erhalten Sie 65 % Rabatt auf den Listenpreis
Zu den Angeboten

Die wichtigsten Vorteile

  • alle Lichtarten, alle Funktionsprinzipien
  • unterschiedliche Reichweiten von nah bis fern
  • abgestimmt auf die Anforderungen in Automation, Robotik, Montage und Handling
  • robust und zuverlässig, auch bei widrigen Umgebungsbedingungen
  • Flexibilität bei Planung und Einbau durch attraktive Features

Lichttaster

  • ideal für die Erkennung von Kontrastunterschieden – abhängig von Oberfläche, Farbe und Material
  • bei Lichttastern mit Hintergrundausblendung: zuverlässige Objekterkennung mit verschiedenen Reichweiten, so gut wie unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material
  • dank gut sichtbarem Lichtstrahl kostengünstig und einfach zu montieren und auszurichten
  • kürzere Reichweiten im Vergleich zu Reflexions- und Einweglichtschranken
  • Montage nur eines elektrischen Gerätes
  • Lichttastern mit Blaulicht zur einwandfreien Detektion schwer erkennbarer Objekte

Reflexionslichtschranken

  • einfache Ausrichtung durch großzügige Montagetoleranzen
  • große Reflektoren für hohe Reichweiten
  • sichere Erkennung – unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material
  • mit Polfilter auch für die Detektion glänzender Objekte geeignet
  • Montage nur eines elektrischen Gerätes plus Reflektor

Einweglichtschranken

  • dank hervorragender Wiederholgenauigkeit optimal bei Positionieraufgaben
  • äußerst verschmutzungsresistent und mit großer Funktionsreserve
  • ideal für große Reichweiten geeignet
  • Sender und Empfänger in separaten Gehäusen

Gabellichtschranken und Winkellichtschranken

  • verschiedene Lichtarten (Rotlicht, Infrarot, Laser)
  • robustes Metallgehäuse oder kompaktes Kunststoffgehäuse
  • präzise Erkennung und hohe Wiederholgenauigkeit
  • große Auswahl an unterschiedlichen Formen und Größen
  • zeitintensives Justieren entfällt

Rahmenlichtschranken

  • gleichbleibend hohe Auflösung im gesamten Rahmenbereich
  • Kleinteilerkennung bis zu 0,8 mm Durchmesser
  • robustes Metallgehäuse mit M8-Standard-Steckverbinder
  • einstellbare Empfindlichkeit und Ausgangssignallänge
  • dynamische und statische Varianten
  • modularer Baukasten mit zahlreichen Rahmengrößen

Lichtbänder und Lichtgitter

  • robustes Metallgehäuse zur stabilen Montage und präzisen Ausrichtung
  • auch für große Objekte geeignet
  • unterschiedliche Signalausgänge verfügbar
  • schnelle Einsatzfähigkeit
  • kein weiteres Zubehör wie Controller, PC oder Software erforderlich

Farbsensoren

  • hohe Schaltfrequenz
  • mit oder ohne Display
  • robust und industrietauglich
  • Varianten in kleinem Gehäuse für platzsparenden Einbau
  • je nach Typ hohe Reichweiten bis 400 mm durch starke Weißlichtquellen
  • optional mit IO-Link-Schnittstelle für einfache Parametrierung
  • Unterscheidung von beliebig vielen Objekten
  • sehr hohe Farbauflösung
  • applikationsspezifische Parametrierung

Kontrastsensoren

  • punktgenaues Schalten für schnelle Prozesse – hohe Schaltfrequenz bis 30 kHz
  • verschiedene Lichtarten (Laser, Rot/Grün/Blau oder Weißlicht)
  • große Reichweiten mit Laser
  • gut sichtbare Lichtpunkte zur einfachen Ausrichtung
  • Impulsverlängerungen
  • externes Teach-in möglich
  • auch mit analogem Ausgangssignal erhältlich
  • einfach einstellbar per Display (auch ohne erhältlich)
  • verschiedene Baureihen für unterschiedliche Applikationen

Lumineszenzsensoren

  • UV-Licht – keine externen Lampen oder Lichtquellen erforderlich
  • mit einem Tastendruck einlernbar – ohne separate Software
  • robuste, industrietaugliche Bauformen

Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern

  • Erkennung geringer Kontrastunterschiede
  • sehr schnell – bis zu 8 kHz
  • hohe Positioniergenauigkeit
  • flexibel einbaubar, einfach einstellbar
  • Zusatzfunktionen verfügbar (parametrierbar)
  • mechanisch robust
  • punktgenaues Schalten
  • mit Einweg- oder Tasterprinzip
  • gerade oder gewinkelte Optik
  • kompakte Bauform für die Hutschienenmontage
  • mit oder ohne Display
  • verschiedene Lichtarten (Rot oder Infrarot)
  • optional auch mit analogem Ausgangssignal
  • verschiedene Baureihen für Glas- oder Kunststofffasern

Kunststoff- und Glasfasern für Faserbasisgeräte

  • hohe Funktionsreserve
  • hochwertige Werkstoffe und präzise Bearbeitung
  • homogene optische Eigenschaften
  • kompakt, flexibel und robust mit verschiedenen Mantelmaterialien, Längen und Durchmessern
  • Teach-in am Sensor über Teach-Eingang oder besonders komfortabel via IO-Link
  • auf Wunsch mit Diagnose- und Condition Monitoring-Funktion
  • auch als selbstkonfektionierbare Fasern verfügbar

Micromote - optische Sensorköpfe

  • große Auswahl an Sensorköpfen mit höchster Präzision: Microspot, Nanospot, Laser, Infrarot, klassische Rotlicht-LED
  • Verstärker für analog, digital, dynamisch (Link zur Produktfamilie Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe) mit Displayanzeige von Soll- und Ist-Werten
  • hervorragende technische Kennwerte
  • optimaler Einsatz in Greifern

Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe

  • kombiniert externe Auswerteeinheit (Verstärker) mit außergewöhnlich kleinen optoelektronischen Sensorköpfen (Link zu Produktfamilie Micromote - optische Sensorköpfe)
  • selbst für extrem beengte Raumverhältnisse und bewegte Maschinenelemente geeignet

Optische Distanzsensoren

  • ideal zur Entfernungsmessung und -überwachung kurzer, mittlerer und langer Messbereiche
  • zusätzliche Schaltausgänge mit einstellbaren Schaltpunkten für fast alle Produkte erhältlich
  • Teach-in am Sensor über Teach-Eingang oder Taste
  • optional mit IO-Link-Schnittstelle für einfache Parametrierung und zusätzliche Funktionen