Ultraschall-Sensoren

Die präzisen Alleskönner

Ultraschallsensoren

Ob Positionserfassung, Abstandsmessung oder die Erfassung fester, pulverförmiger und flüssiger Medien – unsere Ultraschall-Sensoren sind präzise Alleskönner.

Berührungslos messen sie Füllstände, Höhen oder Durchhang, kontrollieren Anwesenheit und zählen Objekte. Universell einsetzbar arbeiten sie unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit. Unbeeinträchtigt von transparenten Objekte mit starken Reflexionen. Auch Nebel, Staub oder Schmutz sind für sie kein Problem.

Mit dem medienberührenden Ultraschall-Positionssensor erweitern wir unser Portfolio um eine innovative Möglichkeit zur direkten Überwachung hydraulischen Kurzhubzylindern. Eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für die Werkstückspannung – und ein echter Meilenstein im Bereich der Metallbearbeitung.

Ultraschall-Sensoren mit digitalem Ausgang

  • Positionserfassung oder Objekterkennung in festen, pulverförmigen und flüssigen Medien
  • Kontrolle der Anwesenheit und Zählen von Objekten berührungslos
  • unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit arbeitend
  • äußerste Präzision dank hoher Auflösung und kleiner Blindzonen
  • digitale Ausgänge

Ultraschall-Sensoren mit analogem Ausgang

  • Positionserfassung oder Objekterkennung in festen, pulverförmigen und flüssigen Medien
  • kontrollieren Anwesenheit und zählen Objekte – berührungslos!
  • unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit
  • äußerste Präzision dank hoher Auflösung und kleiner Blindzonen
  • analoge Ausgänge

Hochdruckfeste Ultraschall-Sensoren

  • Positionserfassung oder Objekterkennung in festen, pulverförmigen und flüssigen Medien
  • kontrollieren Anwesenheit und zählen Objekte berührungslos
  • unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit
  • äußerste Präzision dank hoher Auflösung und kleiner Blindzonen
  • hochdruckfest

Ultraschallsensoren für Kurzhub-Hydraulikzylinder

  • Direkte Überwachung und kontinuierliche Positionsmessung von hydraulischen Kurzhubzylindern
  • Platzsparende Integration durch geringe Baugröße
  • Condition Monitoring dank IO-Link: verlässliche Informationen über Spannstatus, Druckschwankungen, Signalqualität, Gerätetemperatur
  • Plug & Play: volle Flexibilität und universelle Anbindung durch die multifunktionale Schnittstelle

Ihre hohe Auflösung und kleinen Blindzonen gewährleisten äußerste Präzision. Und durch den großen Erfassungsbereich sind selbst größere Objektabstände für sie kein Hindernis.

Ultraschall-Sensoren von Balluff unterscheiden sich über ihr Ausgangssignal. Durch eine schaltende und eine analoge Ausführung können sie sowohl Objekte zuverlässig erfassen und zählen als auch Abstände hochgenau bestimmen. Das garantiert den vielfältigen Einsatz.

Ein weiteres Plus: Durch verschiedene Ausgangsfunktionen können unsere Ultraschall-Sensoren als Öffner oder Schließer eingesetzt werden.

Die wichtigsten Vorteile

  • berührungsloses Erfassen
  • zuverlässig bei kritischen Umweltbedingungen wie Schmutz, Staub oder Nebel
  • unabhängig von Farbe, Transparenz, Reflexionseigenschaft sowie Oberflächenbeschaffenheit des Objekts
  • präzises Erfassen auch kleiner Objekte
  • Quader- und Zylinderbauformen bringen mehr Konstruktionsfreiheit