Magnetfeld-Sensoren

Berührungslose und zuverlässige Positionsrückmeldung

Magnetfeld-Sensoren

Magnetfeld-Sensoren werden hauptsächlich zum punktuellen oder kontinuierlichen Überwachen der Kolbenposition an Zylindern und Greifern eingesetzt. Der Sensor erkennt dabei das Feld des im Kolben integrierten Magneten durch die Aktorwand.

Mit ihrer berührungslosen Positionserfassung funktionieren die Magnetfeld-Sensoren von Balluff absolut zuverlässig und verschleißfrei: kein Kontaktabbrand, kein Prellen und nur saubere Messung. Auch bei hohen Verfahrgeschwindigkeiten wird die Kolbenposition zuverlässig erkannt.

Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen

  • für Greifer, Pneumatikzylinder, Rundzylinder (bis 80 mm) und Zugstangenzylinder (bis 17 mm)
  • zuverlässiges Schaltverhalten durch präzisen Schaltpunkt
  • verschleißfrei, da berührungslos
  • sicherer Halt und schnelle Montage

Ein-Stecker-Variante mit zwei Magnetfeld-Sensoren

  • Zugankerdurchmesser bis 17 mm
  • zuverlässiges Schaltverhalten durch präzisen Schaltpunkt
  • verschleißfrei, da berührungslos
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • schnelle Montage

Zylindrische Magnetfeld-Sensoren

  • kleine, extrem kompakte Bauformen und sehr hohe Schaltabstände
  • Sensoren können mit einem Durchmesser von 6,5 mm berührungslos Positionen abfragen bis zu 90 mm
  • industrietauglich und schmutzunempfindlich
  • Positionen auch durch Behälter oder Rohre hindurch erfassen
  • auch das Detektieren von Magneten mit unterschiedlicher Polarisierung ist möglich

Magnetfeld-Sensoren mit einstellbaren Schaltpunkten

  • verschleißfrei, da berührungslos
  • individuelle Einstellung der Schaltpunkte ohne Werkzeug
  • einsetzbar für Zylinder und Greifer mit radialer oder axialer magnetischer Polarisation
  • Remote-Teach von bis zu acht Schaltpunkten über IO-Link
  • einstellbare Hysterese für jeden einzelnen Schaltpunkt
  • extrem großer Überfahrweg von 60 mm
  • universell einsetzbarer Halter für Teachteil erhältlich
  • Statusanzeige durch mehrere farbige LEDs
  • unverlierbare Schaltpunkte auch bei Stromausfall
  • für weitere Nutformen (z. B. Rundnut) sind spezielle Haltewinkel verfügbar

Magnetfeld-Positionsmesssysteme

  • Flexibilität durch modulares Konzept: Abdeckung einer Vielzahl von Zylindern über gesamten Hub bis 256 mm
  • hohe Konnektivität: kontinuierliche Überprüfung der Kolbenposition auf engstem Raum über analogen Spannungs- und Stromausgang sowie über IO-Link-Schnittstelle
  • verlässliche Ergebnisse: anwendungsrelevante Linearität und Wiederholgenauigkeit, parametrierbar
  • hohe Prozesssicherheit: niedrige Temperaturdrift und sehr gute elektromagnetische Verträglichkeit
  • umfassende Transparenz: Bei Signalausgabe über IO-Link werden Formatwechsel, Condition Monitoring und Predictive Maintenance mit Daten unterstützt
  • hohe Integration: die Sensoren sind sowohl mit radial als auch mit axial ausgerichteten Magneten kompatibel