Neigungssensoren

Präzise Lagekontrolle in zahlreichen Anwendungen

Neigungssensoren

Eine präzise Lagekontrolle sowie die kontinuierliche Nachführung und Überwachung rotativer Bewegungen sind in vielen Anwendungen das A und O. Unsere Neigungssensoren BSI messen die Abweichung zu einer horizontalen oder vertikalen Achse auf bis zu 360°.

Mit zwei unterschiedlichen Messprinzipien und verschiedenen Winkelbereichen eignen sich Neigungssensoren von Balluff für zahlreiche Branchen und Applikationen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Neigungssensoren mit einer oder zwei Messachsen.

Die wichtigsten Vorteile

  • berührungslos und absolut
  • kapazitives Messprinzip
  • direkte Neigungsmessung ohne aufwendige Sonderkonstruktionen
  • Schnittstellen: 4…20 mA, 0…10 V und Modbus
  • geeignet für den Einsatz unter rauen Bedingungen mit hoher Schutzklasse IP67
  • Messbereich bis zu 360°
  • einfache Montage und Integration in Ihre Anlagen

1-achsige und 2-achsige Neigungssensoren

  • Modbus sowie 4…20 mA-Schnittstelle verfügbar
  • hohe Wiederholgenauigkeit und Präzision
  • extrem geringe Temperaturdrift
  • robustes und kompaktes Metallgehäuse
  • einfache Montage – vier Befestigungsbohrungen am Gehäuse