Condition Monitoring Sensoren

Intelligente Zustandsüberwachung an kritischen Positionen

Condition Monitoring Sensoren

Ungeplante Stillstände und Störungen im Produktionsprozess lassen sich durch multifunktionale Condition Monitoring Sensoren BCM mit integrierter Datenvorverarbeitung vermeiden. Mit speziellen Algorithmen können z.B. Wälzlager perfekt überwacht werden – ohne dass riesige Datenmengen durch verschiedene Netzwerksysteme übertragen werden müssen. Die intelligenten Sensoren liefern Ihnen Zustandsdaten, die Sie zur Automatisierung von kostenintensiven manuellen Inspektionen nutzen können.

Condition Monitoring Sensoren

  • multiple Messgrößen in einem Gerät: Vibration, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck
  • integrierte Auswerteelektronik mit konfigurierbarer Datenvorverarbeitung
  • umfangreiche Algorithmik zur Vibrationsüberwachung im Zeit- und Frequenzbereich (FFT)
  • schnell anzuschließen und einfach einzubinden über IO-Link
  • flexible Prozessdatengestaltung zur zeitgleichen Übertragung von bis zu 24 unterschiedlichen Prozesswerten
  • Funktionen zur Sensorselbstüberwachung
  • kompakte Bauform zur einfachen Integration – auch als Nachrüstlösung