Safety

Maschinensicherheit in der Industrie

Der sichere Betrieb von Maschinen und Anlagen ist elementar für den Mitarbeiterschutz, die Sicherung der Produktivität sowie die Haftungssicherheit. Um sowohl die sichere Arbeitsweise Ihrer Maschinen und Anlagen zu gewährleisten als auch die Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen in der Industrie zu erfüllen, bietet Balluff ein umfangreiches Portfolio und Lösungen für Ihre Sicherheit. So können Sie die Anforderungen der ISO 13849-1 Funktionale Sicherheit als Standard für den Sicherheitsnachweis nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfüllen und zuverlässig einhalten.

Mit der Installation von Schutzeinrichtungen an Maschinen und Anlagen sind bereits wichtige Maßnahmen der Maschinensicherheit entsprechend der Maschinenrichtlinie umgesetzt. Von Zuhalteeinrichtungen, Sicherheitssensoren über Befehlsgeräte, wie Not-Halt und optoelektronische Schutzeinrichtungen bis hin zu sicheren E/A-Modulen, ermöglicht Balluff Ihnen einzigartige Sicherheitskonzepte für Ihr Unternehmen, die ein hohes Level an Sicherheit bis zum höchsten Sicherheitslevel PL e (Performance Level e nach ISO 13849-1:2006) bieten.

Mensch-Maschinen-Kollaboration: Maschinensicherheit für die Industrie grundlegend

Die in nahezu allen Bereichen der Industrie zunehmende, oft nahtlose Zusammenarbeit von Menschen und Maschinen macht die Maschinensicherheit zu einem immer wichtigeren Kernelement. Dies gilt für neue Anlagen und Maschinen wie auch für den Bestand – Stichwort Retrofit. So stellen Sie beispielsweise mit Retrofit für ältere Pressen sicher, dass auch diese die Maschinenrichtlinie erfüllen, um den Schutz der Mitarbeiter zu gewährleisten und damit ihre Produktivität zuverlässig sichergestellt ist.

Sicherheitskonzept für die Automation in Ihrem Unternehmen

Automation braucht Sicherheit und Verlässlichkeit. Balluff-Qualität garantiert Ihnen besondere Zuverlässigkeit und Sicherheit - mit vielfältigen Lösungen für Ihre Maschinen und Anlagen. Unsere Sicherheitssensorik in Verbindung mit sicherer Steuerungstechnik ermöglicht innovative Konzepte für Ihre Maschinensicherheit. Das Sicherheitskonzept umfasst für die Automation eine ständig steigende Zahl an Produkten und Komponenten, die dazu beitragen, die Gefahr für Mensch und Maschine zu minimieren und die Informationen sicher zu verarbeiten. Diese Komponenten lassen sich ganz einfach in die Anlagensteuerung der Maschinen zur Maschinensicherheit integrieren.

Safety over IO-Link: Automation und Sicherheit als effizientes Gesamtsystem

Safety over IO-Link ermöglicht Ihnen die Erfüllung der Anforderungen an funktionale Sicherheit 13849-1 mit IO-Link. Grundlage ist die universelle Schnittstelle IO-Link: Ein Safety-Protokoll wird auf eine dreiadrige Leitung aufmoduliert und ermöglicht die Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen sicherem E/A-Modul und dem IO-Link-Master. So können problemlos Sicherheitssignale übermittelt und die wesentlichen IO-Link Vorteile genossen werden.