Industrielle Netzwerktechnik

Industrielle Kommunikation und Netzwerktechnik: Netzwerke mit IO-Link optimieren den Informationsaustausch

Um Ihre Maschinen und Anlagen zuverlässig zu steuern und zu überwachen benötigen Sie eine professionelle industrielle Kommunikation und Netzwerktechnik. Die Anforderungen an industrielle Netzwerke sind umfangreich und vielfältig. Das immer höhere Datenaufkommen und die komplexe Kommunikation erfordern leistungsfähige und zuverlässige Komponenten, die in der Lage sind, Informationen über alle Ebenen hinweg zu transportieren.

Dies gilt insbesondere dann, wenn hohe Schutzarten, Robustheit, der Einsatz bei hohen Temperaturen oder besondere Schnittstellen und Anschlüsse für größtmögliche Sicherheit benötigt werden.

Die intelligente Kombination leistungsstarker industrieller Netzwerke mit dem Kommunikationsstandard IO-Link ermöglicht dabei den zuverlässigen und flexiblen Informationsaustausch in unterschiedlichsten Einsatzgebieten.

So ermöglicht Balluff Ihnen die optimale Vernetzung Ihrer Netzwerkkomponenten und liefert einen wichtigen Baustein für die Industrieautomation Ihres Unternehmens.

Bestandteile der industriellen Kommunikation

Balluff bietet Ihnen umfangreiche Komponenten der industriellen Kommunikation und Netzwerktechnik. Ob Sie in der Industrie eine zuverlässige Signalübertragung unter extremen Bedingungen benötigen oder verschiedene Parameter erfassen, abspeichern, auswerten und übertragen wollen – Balluff ermöglicht Ihnen die industrielle Kommunikation in der Industrie. Die richtige Kombination aus Maschine, Netzwerk und IO-Link (Wired und Wireless) erleichtert Ihnen jegliche Automatisierungsprozesse und stellt die Überwachung der Produktion in Ihrem Unternehmen sicher - und das in jeder Industrie.