Verbindungstechnik

Verdrahtungslösungen für die Industrie

Bei Balluff erhalten Sie alles aus einer Hand: Sensoren, Systeme und Netzwerktechnik sowie passende Steckverbinder und Verbindungsleitungen für den optimalen und prompten Einsatz. Das unterstützt eine zügige Integration und gewährleistet eine schnelle Inbetriebnahme.

Bei uns steht Ihnen für alle Bereiche der Automation ein umfangreiches Verbindungssortiment für nahezu alle Netzwerke zur Verfügung. Mit vielfältigen Materialien für die applikationsspezifische Verwendung rund um den Globus. Der raue Einsatz im industriellen Umfeld kann unseren Verbindern nichts anhaben. Ausführungen mit Ecolab-Zulassung oder in IP69K eignen sich besonders für sensible Bereiche wie die Lebensmittelindustrie. Steckverbinder und Verbindungsleitungen von Balluff sind für Hochtemperatur bis 180 °C sowie für tiefe Temperaturen bis –40 °C verfügbar.

Anschlussleitungen

  • große Auswahl für jede Industrie
  • verschiedene Kabelarten, verschiedene Steckverbinder
  • robust und industrietauglich

Verbindungsleitungen

  • der richtige Anschluss für Ihre spezielle Applikation
  • verschiedene Kabelarten, verschiedene Steckverbinder
  • Signale, Daten und Leistung zuverlässig übertragen
  • robust und industrietauglich

Rohkabel

  • bewährte Qualität unserer konfektionierten Leitungen
  • verschiedene Materialien und Querschnitte verfügbar
  • robust und industrietauglich
  • Leitungslänge frei anpassbar

Y-Verteiler

  • unterschiedliche Leitungen anschließen
  • verschiedene Bauformen
  • zuverlässige und schnelle Verbindung
  • hoher Staub- und Wasserschutz

T-Stücke

  • robust und industrietauglich
  • schock- und vibrationsfest
  • Schutzart IP67, optional IP68
  • hochwertige Materialien
  • helle LEDs
  • vielfältig einsetzbar – verschiedene Beschaltungen, Varianten ohne, mit einer oder zwei Befestigungsbohrung(en)

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

  • große Auswahl für jede Industrie
  • verschiedene Bauformen
  • verschiedene Gehäusematerialien
  • sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung
  • robust und industrietauglich

Schaltschrankdurchführungen

  • hoher Staub- und Wasserschutz
  • umfassendes Programm in verschiedenen Bauformen
  • für zuverlässiges und schnelles Verbinden
  • robust und industrietauglich
  • hochwertige Materialien

Flanschsteckverbinder

  • mit Buchse und Stecker
  • robuste Metallausführungen
  • schock- und vibrationsfest
  • Schutzart IP67
  • unterschiedliche Litzenlängen verfügbar

Adapter

  • robust, industriegerecht
  • für zuverlässiges und schnelles Verbinden
  • zusätzliche Flexibilität

Abschlusswiderstände

  • robust, störungsunempfindlich
  • schock- und vibrationsfest
  • industrietauglich
  • IP67, optional IP68
  • für alle marktüblichen Feldbussysteme geeignet
  • unterstützt hohe Fertigungsqualität

Passive Verteiler

  • einfache Verbindungen
  • geringer Platzbedarf
  • vibrations- und schockfest
  • robust und industrietauglich
  • medienbeständig durch Metall-Schraubeinsätze
  • flexible Befestigungsmöglichkeiten
  • hohe Passgenauigkeit der Steckverbinder durch metallische Schraubeinsätze

Zuverlässige Verbindungstechnik als solides Fundament Ihrer Maschinen und Anlagen

Maschinen und Anlagen sind nur so zuverlässig wie ihr schwächstes Glied. Dies gilt im Besonderen auch für die Verbindungstechnik. Zur Sicherung Ihrer Produktivität, legt Balluff auch hier sehr hohen Wert auf Qualität und Präzision. Ein Standard auf den Sie sich verlassen können.

Verbindungen von elektrischen Komponenten

Bei uns steht Ihnen für alle Bereiche der Automation ein umfangreiches Verbindungssortiment für nahezu alle Netzwerke zur Verfügung. Mit vielfältigen Materialien für die applikationsspezifische Verbindung verschiedener Komponenten rund um den Globus.

Der industrielle Einsatz auch unter extremen Anwendungsbedingungen kann unserer Verbindungstechnik nichts anhaben. Ausführungen mit Ecolab-Zulassung oder mit Schutzklasse IP69K eignen sich besonders für sensible Bereiche wie die Lebensmittelindustrie. Steckverbinder und Verbindungsleitungen von Balluff sind für Hochtemperatur bis 180 °C sowie für tiefe Temperaturen bis –40 °C verfügbar.