Human Machine Interfaces

Anzeigegeräte und Meldegeräte zur zuverlässigen Darstellung von Informationen und Zuständen Ihrer Maschinen und Anlagen

Die Digitalisierung ist schon längst in der industriellen Produktion angekommen. Um immer auf dem neusten Stand zu sein, ist es wichtig auf automatisierte Prozesse vertrauen zu können. Mit unseren Melde- und Anzeigegeräten wissen Sie jederzeit, wie es um die Produktion steht. Sie visualisieren zuverlässig den Zustand der zu überwachenden Maschinen- und Anlagenkomponenten, indem sie die Ausgangssignale der Sensoren optisch und akustisch umsetzen. So kann beispielweise ein Anzeigegerät wie unser SmartLight dafür genutzt werden, die Temperatur an definierten Stellen Ihrer Maschine oder Anlage zu überwachen. Überschreitet die Temperatur ein für Ihre Maschine kritisches Level, wird durch das vorab festgelegte optische Warnsignal sofort darauf hingewiesen. Steigt die Temperatur weiter, kann dies ebenfalls optisch über das Anzeigegerät signalisiert werden.

Funktion der Meldegeräte und Anzeigegeräte für die Industrie

An unseren Displays und den LED-Signalanzeigen SmartLight können Sie mit einem Blick den Betriebszustand Ihrer Maschine oder Anlage ablesen. Denn diese visualisieren physikalische Größen und Zustände. Der Vorteil liegt hier in einer schnellen, eindeutigen und auch aus der Ferne klaren Signalgebung. Insbesondere kritische Messgrößen und Kennwerte haben Sie damit zu Ihrer Sicherheit immer zuverlässig im Blick – ohne dabei unzählige weitere Informationen filtern und verarbeiten zu müssen.

Die wichtigsten Vorteile der Meldegeräte und Anzeigegeräte

  • einfache Bedienung, hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • zuverlässige Überwachung Ihrer Maschinen und Anlagen
  • industriegerechte Bauformen und Befestigungskonzepte
  • standardisierte Anbindung an Firmennetzwerkumgebung
  • Anzeigegerät und Meldegerät ist mit IO-Link Industrie 4.0-fähig

SmartLight – LED-Signalsäulen

  • vielseitig: verschiedene Modi wie Segment-, Lauflicht-, Level- und Farbkreis-Modus konfigurierbar
  • applikationsgerecht: mehrfarbige, helle LEDs mit vielfältigem Farbspektrum – individuell definierbar
  • hochflexibel: während des Maschinenbetriebs änderbar – kein mechanischer Umbau
  • Industrie 4.0-fähig – durch IO-Link
  • einfach zu installieren