Signalkonverter und Kommunikationsadapter

Signale effizient transportieren mit Signalkonverter

Kommunikations-Adapter

Unsere Signalkonverter speichern ein eingehendes Signal in einem bestimmten Format und geben es in einem anderen Format aus.

Häufig kommen solche Module bei der Umwandlung von analogen in digitale Signale oder umgekehrt zum Einsatz. Ebenfalls können Sie mit Signalkonvertern unterschiedliche Kommunikationsprotokolle umsetzen.

Die wichtigsten Vorteile

  • einfache Installation
  • Montage im Schaltschrank oder direkt am Sensor
  • Anpassung des Ausgangssignals auf die Applikation
  • Mischung unterschiedlicher Signale auf einer Baugruppe möglich
  • Kostenreduzierungspotenzial

Analog-Schaltgerät

  • Drei Schaltpunkte PNP/NPN umschaltbar
  • Schaltzustand wird durch LEDs angezeigt

Signalkonverter

  • Signalkonverter für Positionsmesssysteme mit Start-Stop-Schnittstelle
  • Signalkonverter für Sensoren mit Schaltausgang miteinander kombinierbar sowie einfach zu montieren und einzustellen
  • Signalkonverter für analoge Ausgangssignale zu IO-Link