Umstellung Elektronik BES Standard
Änderungsgrund
Wegen der Abkündigung einer internen Komponente musste diese, um weiterhin lieferfähig zu bleiben, ersetzt werden.
- Um Engpässe zu vermeiden, erfolgt dieser kurzfristige Austausch und dadurch bedingt einige Anpassungen in der Elektronik.
- Mittelfristig werden die betroffenen Produkte durch weitere Anpassungen nochmals überarbeitet.
Beschreibung der Änderung
Umstellung und Anpassung der internen Elektronik. Die Änderung wird nach außen nicht sichtbar, Bestellcodes bleibt bestehen, um die Umstellung bei Kunden zu vereinfachen.
Kundenauswirkung und Empfohlene Maßnahmen
Im Allgemeinen keine negative Auswirkung auf Kundenanwendungen zu erwarten, da wesentliche Merkmale wie mechanische Abmaße, Schaltabstand und Temepraturbereich gleich bleiben.
Änderungen ergeben sich bei der Schaltfrequenz, diese verringert sich von 2.500 Hz auf 2.200 Hz. Abhilfe kann hier bei Problemen durch ein Erhöhen des Abstands zum Target erreicht werden.
Auch erhöht sich die Stromaufnahme der betroffenen Sensoren von derzeit 3,5 mA auf 10 mA.
Umstellungsplan
Ab Fertigungsdatum KW 45 / 2025 sind die Änderungen wirksam. Die Sensoren werden ab KW 02 / 2026 ausgeliefert.