Applikationsspezifische Verbindungstechnik - Splitter, Adapter und alles was dazugehört
1. Einführung & Grundlagen
Balluff hat ein riesiges Portfolio an spezifischen Verbindungsleitungen, Adaptern, Adapterkabel, Y-verteilern und Splittern.
Diese Technote zeigt eine Übersicht, wann und wie diese in Applikationen eingesetzt werden können.
1.2. Suche auf der Website

mit einem vorgestellten Sternchen "*" kann nach Wortteilen aus Bestellcode und Langtext gesucht werden.
1.3. Kodierung Metrische/Zöllische Steckertypen
M8 A-Codiert:

3-polig:
4-polig:
M12 A-Codiert:

4-polig:
5-polig:
5-polig CAN-Bus
8-polig:
12-polig:
M12 B-Codiert:
3-polig:
4-polig:

5-polig
M12 D-Codiert
4-polig:
M12 X-Codiert:

M12 S-Codiert
3-polig:

4-polig:

M12 K-Codierung:

M12 T-Codiert
4-polig:

M12 L-Codiert:

7/8''
3-polig

4-polig


5-polig:

1.5. Abmaße Steckverbinder
Steckverbinder M5, Buchse gerade und gewinkelt

Steckverbinder M8, Stecker gerade und gewinkelt

Steckverbinder M8, Buchse gerade und gewinkelt

Steckverbinder M12, Stecker gerade und gewinkelt

Steckverbinder M12, Buchse gerade und gewinkelt

3.1. Typ -731: Brücke von Pin 1 auf Pin 2 in Anschlussbuchse



Lila Clip zur Kennzeichnung
Verwendung:
Fall 1: BNI IO-Link Master ohne Spannungsversorgung UA auf Pin 2

Fall 2: BNI00C7 Signalkonverter mit 2-Draht PT100/1000


Fall 3: Bei kaskadierten Hubs können so die Ausgänge des ersten IO-Hubs mit UA selektiv abgeschaltet werden, die Ausgänge des zweiten könnten weiterhin über US versorgt werden
3.2. Typ -U2106/-2077: IO-Link Device mit Kommunikation auf Pin 4 und Pin 2


Verwendung:
Fall 1: Roboterapplikationen, auf der einen Seite zwei IO-link Signale über Standardsplitter zusammen führen und über diesen Splitter wieder verteilen auf zwei IO-Link Ports
Fall 2:


Alternativen:
| BCC0LMF | BCC S415-S413-S413-U2106-006 | 0,6m, with ECOLAB |
| BCC0HM7 | BCC M415-M413-M413-U2077-006 | 0,6m |
| BCC0HM8 | BCC M415-M413-M413-U2077-020 | 2,0m |
| BCC0HM9 | BCC M415-M413-M413-U2077-050 | 5,0m |
3.4. Typ -711: Einspeisung der UA bei Class B Devices an einem Class A IO-Link Master (nicht galvanisch getrennt!)


Beiger Clip zur Kennzeichnung!
| BCC0FJZ | BCC M415-M414-3A-711-PX0434-1D5 | 0,15m |
| BCC0HA1 | BCC M415-M414-3A-711-PX0434-006 | 0,6m |
| BCC0HA2 | BCC M415-M414-3A-711-PX0434-010 | 1m |
| BCC0HUT | BCC M415-M414-3A-711-PX0434-015 | 1,5m |
| BCC0HA3 | BCC M415-M414-3A-711-PX0434-020 | 2m |
| BCC0KW0 | BCC M415-M414-3A-711-PX0434-100 | 10m |
| BCC0L8K | BCC M415-M414-3A-711-PX0434-130 | 13m |
3.5. RS232 Konverter BNI00C1
Typ -734: Verbindungsleitung zu 1D/2D Handscanner


| BCC0KR1 | BCC M418-D279-8A0-734-PS0825-020 | 2m |
| BCC0KR2 | BCC M418-D279-8A0-734-PS0825-050 | 5m |
Typ -735: Verbindungsleitung zu BVS UR mit RS232


| BCC0KH9 | BCC M418-M418-3A-735-PS0825-020 | 2m |
| BCC0KHA | BCC M418-M418-3A-735-PS0825-050 | 5m |
3.7. Typ -U2073: Ansteuern von Pin 2,4 & 5 eines M12-A 5-pol


Bsp.: Geräte mit einer Funktion auf Pin 5

4.2. Type -697: Kommunikation M12-B auf USB
Adapter M12-B Buchse auf USB 2.0 Typ A
| BCC0KNR | BCC M415-U024-AB0-697-VS04T4-020 | 1m |
| BCC0KNT | BCC M415-U024-AB0-697-VS04T4-020 | 2m |
| BCC0J56 | BCC M415-U024-AB0-697-VS04T4-020 | 3m |
Servcie und Kommunikation über USB
BIS U6127:


BIS M-410-068-001-09-S72:

4.3. Typ -710: Adapter BIS V auf BIS C Köpfe
Zwischen BIS C und BIS C haben sich die Pin Belegung als auch der Anschluss von Stecker auf Buchse geändert.


4.4. BIS C-522: Serviceleitung BIS
Serviceleitung zur Verbindung mit BIS C/L/M/U-6xxxx über RS232 Schnittstelle

Bsp.: Alle 6000er Auswerteeinheiten:

Auch als offene Leitung ohne M12 Buchse:


4.5. Adapter RS232 (SUB D) auf M12 8-Polig inkl. 24V Einspeisung
Typ -714:
Adapter/Splitter für RS232 RFID Schreib-/Leseköpfen mit 8-Pol M12 auf RS232 SUB D (Kommunikation) und separatem Abgang für 24V Versorgung.
Achtung: Nur kompatibel mit RS232 RFID Schreib-/Leseköpfen, nicht mit BNI00C1!
| BCC0M13 | BCC M418-D279-BF-714-PS0825-010 | 1m |
| BCC0H0W | BCC M418-D279-BF-714-PS0825-020 | 2m |


Typ BIS Z-AK:

Spiralkabel und 24V über 3,5mm Klinkenstecker
| BCC00T2 | BIS Z-AK-001-PU1-03 | 3m |
| BCC0C7Z | BIS Z-AK-001-PU1-02 | 2m |
Passendes Netzteil BAE0049: Abgekündigt!
4.7. Typ -725: USB Tool ID


Verwendung:
USB Verbindung zwischen Tool ID und Werkzeugmaschine (HID Anschluss, Tastatur-Emulator)
4.8. Typ -3101: Y-Verteiler BIS M/C Kombikopf


Verwendung:
Der Y-Verteiler teilt die beiden Kommunikationen des BIS C und des BIS M Anteil im Kombikopf auf zwei Ports auf.

5.1. Adapter BNI0098 8-Pol auf Zuhaltungen Euchner
Euchner Zuhaltungen haben eine andere Pinbelegung als die 8-poligen Port 6 und 7.



5.2. Adapter 8-Pol auf 5-Pol
Damit port 6 und 7 für weitere 5-polige Geräte verwendet werden kann.
Die unsicheren IOs werden hier nicht benötigt.


5.3. Typ -752: Zweikanalige Sicherheitsschaltgeräte einkanalig verwenden

z.Bsp:
| BCC0LK9 | BCC M415-M413-3A-752-EX43T2-010 | 1m |
| BCC0M3W | BCC M415-M413-3A-752-EX43T2-030 | 3m |
6. Spannungsversorgung
Adapter M12-L <=> 7/8''
| Bestellcode | Typecode | Anschluss 1 | Anschluss 2 |
| BCC0M00 | BCC A315-M415-30L-767-PX85A5-003 | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig | M12x1-Stecker, gerade, L-codiert |
| BCC0M9W | BCC A314-M415-30L-750-PX04A5-003 | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, L-codiert |
| BCCLWK | BCC M415-A315-3L0-762-PX85A5-003 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig |
| BCC0LWM | BCC M414-A315-3L0-763-PX04A5-003 | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, L-codiert | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig |
| BCC0M9Y | BCC M414-A314-3L0-768-PX04A5-003 | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, L-codiert | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig |

Adapter 7/8'' <=> 7/8''
| Bestellcode | Typecode | Anschluss 1 | Anschluss 2 |
| BCC0LWJ | BCC A314-A315-30-765-PX04A5-003 | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig |

Adapter M12-A <=> 7/8''
| Bestellcode | Typecode | Anschluss 1 | Anschluss 2 |
| BCC0LWN | BCC M415-A315-3A0-766-PX0334-010 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig |
| BCC0LWP | BCC M415-A315-3A0-766-PX0334-020 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig |
| BCC0LWR | BCC M415-A315-3A0-766-PX0334-050 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig |

7.3. Typ -U0038


Verwendung:
BTL Basic mit Ethernet-Feldbuss-Protokollen, Typ -B1.
Spannungsversorgung und Ethernet sind hier auf einem gemeinsamen 8-poligen M12-Stecker.