Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Version 2.0
·
Zuletzt bearbeitet am 2025-02-03

Inbetriebnahme eines IO-Link BTL an einer ET 200SP - Karte

1. Hardwarekonfiguration

Für die Inbetriebnahme der Siemens IO-Link Karte wurde in diesem Beispiel eine CPU 300 mit einer ET 200SP - Karte (6ES7137-6BD00-0BA0) verwendet. 

1.1. ET 200SP

Die IO-Link-Karte ist auf dem ersten Steckplatz gesteckt und hat den Adressbereich 0-31 (32Byte)

2. Beispiel BTL IO-Link COM2 mit 4Byte

Über die Homepage wurde ein BTL PF mit COM2-Schnittstelle und 4Byte-Eingangsdaten konfiguriert und eingesetzt:

3. IODD´s

Über den Downloadlink können die dazugehörigen IODD´s herunterladen werden:

Um eine bessere Übersicht im PCT-Tool zu bekommen, wird nur die IODD selektiert (inkl. Bilder) und installiert, die für das BTL benötigt wird:

4. Siemens PCT-Tool

Mit einem Rechtsklick auf die IO-Link-Karte wird das PCT-Tool gestartet:

Der Ordner indem die IODD abgelegt wurde muss nun ausgewählt werden:

Mit "Import" wird die IODD installiert:

 

4.1. Auswahl der richtigen IODD (Prozessdatenprofil)

Achtung:

Da das BTL in seiner Prozessdatengröße umschaltbar ist (Parameter) muss auf den richtigen Produktschlüssel beim IODD-Import geachtet werden.

In diesem Fall muss der Typenschlüssel für COM2 mit 4Byte Prozessdaten verwendet werden:

5. Übertragung auf die IO-Link-Karte

Über den gewohnten "Downloadbutton" wird die IODD mit den eingestellten Parametern auf die IO-Link-Karte übertragen:

Nach dem Beenden werden die Änderungen noch auf die PLC übertragen:

6. Betrieb

Wird nun die PLC in den Online-Modus versetzt sollten alle Teilnehmern "grün" erscheinen:

Die Werte des BTL werden in den ersten 4Byte (Input 0...3) angezeigt:

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten