Anschluss des Hubs BNI007Z an den IO-Link-Funkmaster BNI00J5 über die Funkbrücke BNI00KW
1. Einführung
Der Zweck dieser technischen Anwendungsbeschreibung besteht darin, zu zeigen, wie ein IO-Link-DIO-Hub der Klasse A, z. B. mit der Teilenummer BNI007Z, mithilfe des IO-Link-Funk-EIP-Masters von Balluff mit der Teilenummer BNI00J5 und der IO-Link-Funkbrücke von Balluff mit der Teilenummer BNI00KW in eine Rockwell-SPS integriert werden kann.
2. Verwendete Hardware
Die in diesem technischen Anwendungshinweis erwähnte Hardware ist wie folgt:
- Drahtloser IO-Link-Master, Teilenummer BNI00J5
- BNI EIP-565-W01-K079
- Drahtlose IO-Link-Brücke, Teilenummer BNI00KW
- BNI IOW-560-W01-K093
- Klasse A DIO IO-Link-Hub Teilenummer BNI007Z
- BNI IOL-302-002-K006
- Rockwell PLC Compact Logix
3.1. Verkabelung der IO-Link-Funkbrücke
24 VDC an IO-Link-Funkbrücke wie folgt anschließen:
Hinweis:
Der IO-Link-DIO-Hub mit der Teilenummer BNI007Z benötigt eine sekundäre Spannungsversorgung an Pin 2, um die Ausgänge zu aktivieren. Ohne sekundäre Spannungsversorgung meldet der Hub einen Fehler.
Es ist keine weitere Konfiguration oder Verkabelung der IO-Link-Funkbrücke erforderlich.
3.2. Verkabelung des IO-Link-Wireless-Masters
Das 24-VDC-Kabel und das EIP-Netzwerkkabel an den IO-Link-Wireless-Master anschließen:

3.3. IO-Link Wireless Master-Konfiguration
- Die WebUI-Seite des IO-Link-Wireless-Masters aufrufen:
- Den PC mit dem Systemnetzwerk verbinden.
- Sicherstellen, dass die IP-Adresse des PCs im selben Subnetz wie der IO-Link Wireless Master liegt.
- Einen Webbrowser öffnen.
- Die IP-Adresse des IO-Link-Funkmasters eingeben.

- Dann anmelden:
- Hinweis:

- Hinweis:
- Zu Einstellungen gehen.
- Zu W-Ports gehen.
- Gerät hinzufügen:

- Auf Konfigurieren klicken,
- Den W-Port-Typ – Single Slot (SSLOT) auswählen.
Hinweis: Wenn das IO-Link-Gerät, welches mit der IO-Link-Funkbrücke verbinden werden soll, Prozessdaten von mehr als 14 Byte hat, muss Doppelter Steckplatz DSLOT ausgewählt werden. - Auf Einstellen klicken.
- Auf Pairing klicken.


- Port-Zuordnung:
- EDS generieren.
Hinweis: Die Portzuordnung muss zuerst festgelegt werden, bevor die EDS-Datei generiert werden kann. Bei jeder Änderung der Portzuordnung muss eine neue EDS-Datei generiert werden. Andernfalls ist die SPS-Datenzuordnung fehlerhaft.- Auf EDS generieren klicken.

- Auf EDS generieren klicken.
3.4. IO-Link DIO Hub-Konfiguration
In diesem Kapitel wird erläutert, wie ein mit dem IO-Link-Wireless-Master verbundenes IO-Link-Gerät konfiguriert wird.
- IODD-Datei laden.
- Einstellungen klicken
- Registerkarte ODD auswählen.
- Die verbundenen Geräte überprüfen.
- IODD suchen.
- IODD auf PC herunterladen.
- Die IODD vom PC auf den IO-Link-Wireless-Master hochladen:

- IO-Link-Gerät konfigurieren.
- Auf Home klicken.
- Gerät auswählen.

- Parameter (IODD) auswählen und Gerät wie gewünscht konfigurieren.
- Hinweis: Die Parametereinstellungen variieren von Gerät zu Gerät.

- Hinweis: Die Parametereinstellungen variieren von Gerät zu Gerät.
4. Integration mit Rockwell-SPS in Studio5000
- Ein neues Projekt in Studio 5000 erstellen.
- Die neu erstellte IOLW-Master-EDS-Datei registrieren.
- Ein neues Modul hinzufügen:
- BNI00J5 aus der Liste der registrierten Module auswählen.
- Auf Erstellen klicken.
- Das Modul benennen und die IP-Adresse des Moduls eingeben.

- Auf OK klicken.
- Die Rohdaten der IO-Link-Wireless-Master-Ein- und Ausgänge werden nun in die Controller-Tags übertragen:

- BNI007Z AOI importieren.
- Eeine Instanz des AOI im Hauptprogramm oder in der Subroutine deklarieren:
- Ein neues Tag für das AOI-Eingabetag erstellen: IO_Link_Port_Data.
- Ein neues Tag für das AOI-Ausgangstag erstellen: Mapped_BNI007Z_Data.

- Die rohen IO-Link-Wireless-Master-Daten in das AOI-Eingangsdaten-Tag kopieren:

5. Tests und Ergebnisse
- Eine grundlegende Logik erstellen, um zu testen, ob eine Eingabe vorhanden ist, um eine Ausgabe festzulegen.

- Das Projekt auf die SPS herunterladen und online gehen.
- Eine Eingabe auslösen und den Status einer Ausgabe beobachten.



