- Condition Monitoring Sensoren mit Multifunktion
- Drehgeber
- Drucksensoren
- Durchflusssensoren
- Induktive Sensoren
- Kapazitive Sensoren
- Magnetfeld-Sensoren
- Magnetkodierte Sensoren
- Magnetostriktive Sensoren
- Neigungssensoren
- Optoelektronische Sensoren
- Positionsanzeigen
- Temperatursensoren
- Ultraschall-Sensoren
- Induktive Einzelpositionsschalter
- Induktive Reihenpositionsschalter
- Mechanische Einzelpositionsschalter
- Mechanische Einzelpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen
- Mechanische Einzelpositionsschalter mit Zwangstrennung
- Mechanische Reihenpositionsschalter
- Mechanische Reihenpositionsschalter für erhöhten Temperaturbereich
- Mechanische Reihenpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen
- Mechanische Reihenpositionsschalter mit Wechselleiste
- Mechanische Reihenpositionsschalter mit Zwangstrennung
Mechanische Einzelpositionsschalter für erhöhten Temperaturbereich
Nockenschalter
Verfügbar in:
5 Ausführungen
Ein spezielles Schaltelement und eine ausgereifte Stößelkonstruktion zeichnen mechanischen Positionsschalter für den erhöhten Temperaturbereich aus. So eignen sie sich für Einsatztemperaturen bis 180 °C. Optimal bei rauen Umgebungen im Formenbau, in der Kunststoffindustrie sowie im Stahl- und Hüttenwerk.
Die Besonderheiten
- zuverlässiges Schaltverhalten
- Temperaturbereich –5…180 °C
- mit Hochtemperaturkabel lieferbar
- zwei Baureihen
Verfügbarkeit
5 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Schaltstellen, Anzahl | Stößelform | Ausführung | Anschlussart | Schaltstellenabstand | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 819 (Standard) - KonfigurierbarBNS – EGT 819 (Standard) - Konfigurierbar |
Sprungkontakt |
e = 10, 12, 15: Lötanschluss e = 11, 13, 101: Schraubanschluss |
|||||
BNS04E3BNS 819-99-D-15 |
145.2 CHF | 1 | 1. Schaltstelle: Dach | Sprungkontakt | Lötanschluss | ||
BNS04EKBNS 819-99-R-15 |
148 CHF | 1 | 1. Schaltstelle: Rolle | Sprungkontakt | Lötanschluss | ||
BNS04F3BNS 819-99-K-15 |
145.2 CHF | 1 | 1. Schaltstelle: Kugel | Sprungkontakt | Lötanschluss | ||
BNS04WTBNS 819-100-D-15 |
145.8 CHF | 1 | 1. Schaltstelle: Dach | Sprungkontakt | Lötanschluss |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.