Eine Firewall blockiert den Zugriff auf die BVS CA-GX / -GT Kamera
GigE Vision arbeitet mit zwei Arten von Datenverkehr. Wie in Wikipedia beschrieben:
- GigE Vision Control Protocol (GVCP): Läuft über das UDP-Protokoll. Der Standard definiert, wie Geräte gesteuert und konfiguriert werden können. Spezifiziert Stream-Kanäle und die Mechanismen zum Senden von Bild- und Konfigurationsdaten zwischen Kameras und Computern.
- GigE Vision Stream Protokoll (GVSP): Läuft auf dem UDP-Protokoll. Umfasst die Definition von Datentypen und die Art und Weise, wie Bilder über GigE übertragen werden können.
GVCP verwendet Port 3956, GVSP verwendet einen zufälligen Port zwischen 49152 und 65535.
Disclaimer
Die hier unentgeltlich bereitgestellte technische Information zu Ihrer Anfrage basiert auf dem von BALLUFF vorliegenden Kenntnisstand um Sie bestmöglich bei Ihrer technischen Fragestellung bzw. Anwendung zu unterstützen und Lösungsansätze aufzuzeigen.
Nachdem die technische Information unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, ist die Sach- und Rechtsmängelhaftung von BALLUFF ausgeschlossen, es sei denn, es liegt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von BALLUFF oder Arglist auf Seiten von BALLUFF vor. Diesbezüglich haftet BALLUFF auf Schadenersatz wegen Mängeln der technischen Information oder wegen der Verletzung sonstiger vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Arglist, bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei der Übernahme einer Garantie sowie bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine weitergehende Haftung von BALLUFF ist ausgeschlossen.
Prüfen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob die hier bereitgestellte, unentgeltliche Information für Ihre Anwendung geeignet ist. Mit der Nutzung der hier unentgeltlich vorgelegten Informationen erkennen Sie diese Haftungsregelung an.