BVS CA-GX / -GT Kamera erreicht nicht die maximale Framerate
Vergewissern Sie sich, dass die ExposureTime die Framerate nicht einschränkt. Dividiert man 1000000µs (=1s) durch die aktuelle ExposureTime, erhält man die theoretisch erreichbare Framerate. Setzen Sie PixelFormat auf 8-Bit Tiefe. Wenn Sie eine Farbkamera verwenden, lassen Sie das Debayering auf dem Host statt auf der Kamera durchführen, indem Sie ein entsprechendes PixelFormat einstellen, z. B. BayerRG8. Prüfen Sie abschließend, ob Sie ein Verbindungsproblem haben. Die Statistikleiste des ImpactControlCenter am unteren Rand hilft Ihnen dabei. Schauen Sie sich auch diese Checkliste für Ethernet-Verbindungen in unserer technischen Dokumentation an.
Disclaimer
Die hier unentgeltlich bereitgestellte technische Information zu Ihrer Anfrage basiert auf dem von BALLUFF vorliegenden Kenntnisstand um Sie bestmöglich bei Ihrer technischen Fragestellung bzw. Anwendung zu unterstützen und Lösungsansätze aufzuzeigen.
Nachdem die technische Information unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, ist die Sach- und Rechtsmängelhaftung von BALLUFF ausgeschlossen, es sei denn, es liegt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von BALLUFF oder Arglist auf Seiten von BALLUFF vor. Diesbezüglich haftet BALLUFF auf Schadenersatz wegen Mängeln der technischen Information oder wegen der Verletzung sonstiger vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Arglist, bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei der Übernahme einer Garantie sowie bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine weitergehende Haftung von BALLUFF ist ausgeschlossen.
Prüfen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob die hier bereitgestellte, unentgeltliche Information für Ihre Anwendung geeignet ist. Mit der Nutzung der hier unentgeltlich vorgelegten Informationen erkennen Sie diese Haftungsregelung an.