Fehlkonfigurierte GigE Vision-Geräte werden nicht erfolgreich erkannt
Behoben seit Treiberversion 2.25.0 In IPConfigure werden falsch konfigurierte Kameras nur angezeigt, wenn sie am Standard-Gateway angeschlossen sind. Sie können diese Schnittstelle auf folgende Weise identifizieren:
- Öffnen Sie ein Konsolenfenster und geben Sie route -n ein.
Sie sehen dann die folgende Routing-Tabelle:
Kernel IP-Routing-Tabelle
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.65.15 0.0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
169.254.0.0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth2
192.168.65.0 0.0.0.0 255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.201.0 0.0.0.0 255.255.0 U 0 0 0 eth2
In der Spalte Flags wird das Standard-Gateway mit dem G-Flag angegeben. Wenn mehrere Schnittstellen mit dem G-Flag gekennzeichnet sind, wird diejenige mit der kleinsten Metrik als Standardgateway verwendet. Wenn die Metrik ebenfalls gleich ist, wird die zuerst aufgeführte Schnittstelle als Standardgateway verwendet. Sie müssen die fehlkonfigurierte Kamera an diese Schnittstelle anschließen, damit sie von IPConfigure erkannt wird. - Es ist auch möglich, die Routing-Tabelle zu manipulieren. z.B.:
sudo route del default eth0 sudo route add default gw 192.168.201.1
Dann sieht die Routing-Tabelle wie folgt aus:
Kernel IP Routing Tabelle Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.201.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
169.254.0.0 0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth2
192.168.65.0 0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.201.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
Jetzt wird die Kamera an eth2 erkannt und Sie können sie neu konfigurieren. Zum Schluss müssen Sie die Routing-Tabelle reparieren oder neu starten.
Disclaimer
Die hier unentgeltlich bereitgestellte technische Information zu Ihrer Anfrage basiert auf dem von BALLUFF vorliegenden Kenntnisstand um Sie bestmöglich bei Ihrer technischen Fragestellung bzw. Anwendung zu unterstützen und Lösungsansätze aufzuzeigen.
Nachdem die technische Information unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, ist die Sach- und Rechtsmängelhaftung von BALLUFF ausgeschlossen, es sei denn, es liegt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von BALLUFF oder Arglist auf Seiten von BALLUFF vor. Diesbezüglich haftet BALLUFF auf Schadenersatz wegen Mängeln der technischen Information oder wegen der Verletzung sonstiger vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Arglist, bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei der Übernahme einer Garantie sowie bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine weitergehende Haftung von BALLUFF ist ausgeschlossen.
Prüfen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob die hier bereitgestellte, unentgeltliche Information für Ihre Anwendung geeignet ist. Mit der Nutzung der hier unentgeltlich vorgelegten Informationen erkennen Sie diese Haftungsregelung an.